Multing Arm Set【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EY5010
EY5011
EY5020
EY5021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistungsaufnahme
(mA)
Design Funktionsprinzip Bereich
(m)
Ausgabe Funktion Elektrischer Anschluss - Empfänger 2 Elektrischer Anschluss - Empfänger 1 Anzeige

606.52 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 120; (Sender: 60; Empfänger: 60)Kreuzschienen-Muting mit zwei EinweglichtsensornEinweglichtsensor< 2.5Dunkelschaltung; (programmierbar)Stecker: 1 x M12; Formkörper: rotStecker: 1 x M12; Formkörper: blau-

761.83 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 60sequentielles Muting mit vier parallelen Rückreflektierender SensornRückreflektierender Sensor< 2.5Dunkelschaltung---

691.23 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 30Traversenmuting mit zwei Traversen-Mehrstrahl-LichtschrankenEinweglichtsensor< 3.5DunkelschaltungStecker: 1 x M12; Formkörper: rotStecker: 1 x M12; Formkörper: blauSender: LED, gelb
Empfänger: LED, grün/rot

888.82 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 60sequentielles Muting mit vier parallelen Mehrstrahl-LichtschrankenEinweglichtsensor< 3.5DunkelschaltungStecker: 1 x M12; Formkörper: rotStecker: 1 x M12; Formkörper: blauSender: LED, gelb
Empfänger: LED, grün/rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 65 Elektrisches Design PNP Werkstoffe Aluminium; Polypropylen
Wellenlänge(nm) 940 Schutzklasse III Betriebsspannung(V) 19.2-28.8 DC
Umgebungstemperatur(°C) -30-55 Verpolungsschutz Ja Elektrischer Anschluss - Transmitter 1 Stecker: 1 x M12; Formkörper: blau
Absicherung Ja Art der Beleuchtung Infrarot-Lampe Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 0.5
Material der Linse Polypropylenpolycarbonat-ABS Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 100 Überlastschutz Ja
Elektrischer Anschluss - Sender 2 Stecker: 1 x M12; Formkörper: rot

Technischer Support