Montagebausatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2D101
E2D107
E2D108
E2D109
E2D110
E2D111
E2D112
E2D114
E2D115
E2D116
E2D117
E2D118
E2D201
E2D402
E2D500
E2D501
E2M236
E2M237
E2M238
E20790
E20791
E20792
E20793
E20883
E20884
E20887
E20888
E20893
E20901
E20902
E20903
E20906
E20907
E20910
E20911
E20914
E20915
E20918
E20919
E20922
E20923
E20926
E20927
E20930
E20931
E20934
E20935
E20966
E20968
E20969
E20973
E20995
E20997
E20998
E20999
E21001
E21007
E21011
E21012
E21051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Anbauart Anzugsmoment
(Nm)
Montage Abmessungen
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

42.46 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4301 / 304); Klemme: Edelstahl (1.4408); Schrauben: Edelstahl; Mutter: EdelstahlBefestigung mit KlemmeBefestigungsstange; (Ø 12 mm)---Innensechskantschrauben: 2 x M4 x 45

31.57 €

1 4 Arbeitstage Montageplatte: Edelstahl (1.4305 / 303); Klemme: EdelstahlBefestigung mit Klemme-----

36.14 €

1 4 Arbeitstage Montageplatte: Edelstahl (1.4305 / 303); Klemme: EdelstahlBefestigung mit Klemme-----

41.54 €

1 4 Arbeitstage Montageplatte: Edelstahl (1.4305 / 303); Klemme: EdelstahlBefestigung mit Klemme-----

44.31 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4301 / 304); Klemme: Edelstahl (1.4408)Befestigung mit KlemmeBefestigungsstange; (Ø 12 mm)----

42.17 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4301 / 304); Klemme: Edelstahl (1.4408)Befestigung mit KlemmeBefestigungsstange; (Ø 14 mm)----

62.58 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4301 / 304); Klemme: Edelstahl (1.4408)Befestigung mit KlemmeBefestigungsstange; (Ø 14 mm)----

56.07 €

1 4 Arbeitstage Montagewinkel: Edelstahl; Klemme: EdelstahlBefestigung mit Klemme---ø 12 / L = 250Schrauben

46.25 €

1 4 Arbeitstage Montagewinkel: Edelstahl; Klemme: EdelstahlFür Dunkelfeld-Beleuchtung, Klemmhalterung---155 x 130 x 34Schrauben

111.32 €

1 4 Arbeitstage Montagewinkel: Edelstahl; Klemme: EdelstahlKlemmbefestigung, für 4 bar Beleuchtungseinheiten 10 x 75 mm---175 x 175 x 99Schrauben

42.65 €

1 3 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4305 / 303)Für Typ O2DMontage über Schrauben---Schrauben: 4

31.86 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4305 / 303); Klemme: Edelstahl (1.4408); Schrauben: Edelstahl; Mutter: EdelstahlBefestigung mit KlemmeBefestigungsstange; (Ø 12 mm)---Innensechskantschrauben: 2 x M4 x 30

41.82 €

1 4 Arbeitstage Montagewinkel: Edelstahl; Klemme: EdelstahlFür Ringlicht-Beleuchtungseinheiten, Klemmbefestigung---61.3 x 106 x 73Schrauben

58.70 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Metall; Endkappe: KunststoffFür Touch Panel PC--Für Schaltschrankmontage22 x 21.5 x 22Spielpaarungen: 6
Schrauben: 6 x M4
Endkappen: 6

41.54 €

1 4 Arbeitstage Schellen: Edelstahl (1.4404 / 316L); Zylinderschrauben: feuerverzinkt M4 x 8; Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4301 / 304)Klammerbefestigung, für Typen, O2I5Befestigungsstange; (Ø 12 mm)---Klammern: 2
Zylinderschrauben: 2 x M4 x 8
Montagewinkel: 1
Sechskantmutter: 1 x M5
Zylinderkopfschraube: 1 x M5 x 16

44.86 €

1 4 Arbeitstage Bügel: Edelstahl (1.4408); Zylinderschrauben: Edelstahl; Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4301 / 304)Für Typ O2I5xxBefestigung über Schrauben; Befestigungsstange; 12 mm---Montagewinkel: 1
Zylinderschrauben: 2 x M4 x 10
Zylinderschrauben: 4 x M3 x 8
Klemme: 1
Sechskantmutter: 1 x M5
Zylinderkopfschraube: 1 x M5 x 16

112.29 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Aluminium, eloxiert-----Vorrichtungen: 2, E2M238

118.80 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Aluminium, eloxiert-----Vorrichtungen: 2, E2M238

35.31 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Aluminium pulverbeschichtet------

14.82 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4305 / 303); Klemme: ZinkdruckgussBefestigung mit KlemmeBefestigungsstange; (Ø 14 mm)----

20.37 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl; Klemme: ZinkdruckgussKlemmbefestigung, mit SchutzabdeckungBefestigungsstange; (Ø 14 mm)----

14.82 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4305 / 303); Klemme: ZinkdruckgussBefestigung mit KlemmeFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

19.43 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4305 / 303); Klemme: ZinkdruckgussKlemmbefestigung, mit SchutzabdeckungFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

9.35 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussBefestigung mit KlemmeFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

19.91 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Befestigung mit KlemmeFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

21.33 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Zinkdruckguss; CUBE: ZinkdruckgussBefestigung mit KlemmeAluminium-Profil---Schraube: 1 x M8 x 40

10.31 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussBefestigung mit KlemmeFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

10.54 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussBefestigung mit KlemmeFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 55

21.45 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Zinkdruckguss; CUBE: ZinkdruckgussBefestigung mit KlemmeAluminium-Profil---Schraube: 1 x M8 x 40

9.35 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, Ø 25 mmFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

19.91 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, Ø 25 mmFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

10.31 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, Ø 35 mmFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

19.91 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, Ø 35 mmFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

10.18 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, Ø 50 mmFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

21.45 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, Ø 50 mmFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

17.64 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, Ø 80 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120
Schraube: 1 x M4 x 12
Schraube: 1 x M5 x 16

28.56 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, Ø 80 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120
Schraube: 1 x M4 x 12
Schraube: 1 x M5 x 16

11.01 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, 72,5 x 19 mmFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

21.45 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, 72,5 x 19 mmFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

17.64 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mmFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

28.66 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mmFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

17.77 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, 80 x 80 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

28.56 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, 80 x 80 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

18.25 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, 126 x 55 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

28.66 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, 126 x 55 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

20.74 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, 100 x 100 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

31.75 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für Reflektor, 100 x 100 mmFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

16.46 €

1 4 Arbeitstage Klammer: Zinkdruckguss; Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti)Klemmbefestigung, für FrontlinseFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

16.46 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmbefestigung, für seitliche LinseFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

42.17 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmbefestigung, für seitliche LinseFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

41.94 €

1 3 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmbefestigung, für seitliche LinseBefestigungsstange; (Ø 10 mm)----

27.60 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für ReflektorFreistehend; (M12)---Schraube: 1 x M12 x 120

19.91 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für Reflektor, Ø 50 mmFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

29.74 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl (1.4408)Klemmhalterung, für ReflektorFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

16.10 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für ReflektorFreistehend; (M8)---Schraube: 1 x M8 x 40

23.69 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: ZinkdruckgussKlemmhalterung, für ReflektorFreistehend; (M10)---Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55

59.11 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Aluminium ungefärbt eloxiertKlemmhalterung, für ReflektorBefestigungsstange; (Ø 30 mm)----

73.92 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Aluminium ungefärbt eloxiertKlemmhalterung, für ReflektorBefestigungsstange; (Ø 40 mm)----

69.41 €

1 12 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Aluminium ungefärbt eloxiertBefestigung mit KlemmeBefestigungsstange; (Ø 40 mm)----

30.32 €

1 62 Arbeitstage Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klammer: Zinkdruckguss; Würfel: Zinkdruckguss; Prismenreflektor: KunststoffFür ReflektorAluminium-Profil---Schraube: 1 x M10 x 55

Loading...

Technischer Support