Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E1D100 |
E20737 |
E20794 |
E20868 |
E20975 |
E20976 |
E20987 |
E21219 |
E21220 |
E21225 |
E21226 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausrichtungsbereich | Werkstoffe | Design | Anbauart | Bemerkung | Abmessungen (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Halterung: Aluminium, farblos eloxiert; Kunststoffe: POM; Schrauben: Edelstahl | Befestigung mit Klemme | Stange oder freistehend je nach Klemme | - | 58 x 75 x 70 | - | ||
56.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 3° | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Befestigung mit Klemme | Stange oder freistehend je nach Klemme | - | ø 18.5 | - | ||
68.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 4° | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Befestigung mit Klemme | Stange oder freistehend je nach Klemme | Zur Befestigung der O5-Einheiten werden M5 x 25 mm Zylinderkopfschrauben benötigt. | - | - | ||
74.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 3° | Klemme: Zinkdruckguss; Halterung: Stahl verzinkt | Befestigung mit Klemme | Aluminium-Profil | - | ø 18.5 | Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55 | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 2° | Zinkdruckguss | Für die Frontlinse | - | - | 29.5 x 12 x 28 | - | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 2° | Zinkdruckguss | Für seitliche Linse | - | - | - | - | ||
61.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 3° | Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Zinkdruckguss | Befestigung mit Klemme | Befestigungsstange; (Ø 12 mm) | - | - | Zylinderkopfschraube: 1 x M10 x 55 | ||
61.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 3° | Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Zinkdruckguss | Befestigung mit Klemme | Befestigungsstange; (Ø 12 mm) | - | ø 18.5 | - | ||
65.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 3° | Halterung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Klemme: Edelstahl | Befestigung mit Klemme | Befestigungsstange; (Ø 12 mm) | - | ø 18.5 | - | ||
38.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 2° | Edelstahl (1.4301 / 304) | Für die Frontlinse | - | - | 62 x 34 x 16.6 | - | ||
38.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Feineinstellung in 2 Achsen ± 2° | Edelstahl (1.4301 / 304) | Für seitliche Linse | - | - | 57.5 x 36.4 x 19 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausrichtungsbereich
Werkstoffe
Design
Anbauart
Bemerkung
Abmessungen(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften