Singleturn Vollwellen-Drehgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RN3001
RN7012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Leistungsaufnahme
(mA)
Übertragungsstandard Schaftwerkstoff Kommunikationsschnittstelle

877.78 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 67)100; ((24 V))DPV2-PROFIBUS DP

843.52 €

1 4 Arbeitstage IP 65; (am Gehäuse: IP 65; an der Welle: IP 64)100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))-10Stahl (1.4104)
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110
Befestigungsflansch: Klemmflansch
CAN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Aluminium Funktionsprinzip Absolut Betriebsspannung(V) 10-30 DC
Umgebungstemperatur(°C) -40-85 Verpolungsschutz Ja Max. Drehzahl, mechanisch(U/min) 12000
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 98 Umdrehungstyp singleturn Auflösung 8192 Schritte; 13 Bit
Code binär Abmessungen(mm) ø 58 / L = 99 Wellenbau Vollwelle
Wellendurchmesser(mm) 10

Technischer Support