Wellendrehgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RN6065
RN6066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,051.08 €

1 3 Arbeitstage

1,376.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Werkstoffe Flansch: Aluminium, eloxiert; Gehäuse: Aluminium, eloxiert Funktionsprinzip Absolut
Betriebsspannung(V) 10-30 DC Umgebungstemperatur(°C) -40-100 Länge(mm) 116
Schaftwerkstoff Edelstahl (1.4305 / 303) Umdrehungstyp Single-Turn Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Eingänge Umkehrung der Drehrichtung; Rückstellung auf Null Auflösung 8192 Umdrehungen; 13 Bit Abmessungen(mm) ø 89
Wellenbau Vollwelle Wellendurchmesser(mm) 10

Technischer Support