Seilzug-Drehgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMS001
RMS002
RMS005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Draht-Ø
(mm)
Analoger Stromausgang
(mA)
Einschwingzeit
(Frau)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umfang der Drahttrommel
(mm)
Genauigkeit Umgebungstemperatur
(°C)
Kabelverbindung Wiederholgenauigkeit Protokoll Max. Last
(Ω)
Präzisions-Analogausgang
(%)
Absicherung Kommunikationsschnittstelle Auflösung Code Max. Messlänge
(mm)
Kurzschlussfest

720.77 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1Gehäuse: Stahl; Drahttrommel: Aluminium; Draht: Edelstahl, polyamidbeschichtet< 200.454-20328-32 DCStecker: 1 x M12, für axialen Einsatz150± 0.02 % FSO-40-85Ø 5 mm; (Öse)± 0.006 % FSO-5000.1Ja-8192 Schritte; 16 Umdrehungen; 17 Bit-1900-

950.81 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1Gehäuse: Stahl; Drahttrommel: Zinkdruckguss / Kunststoff; Draht: Edelstahl polyamidbeschichtet< 200.874-20328-32 DCStecker: 1 x M12, für axialen Einsatz200± 0.012 % FSO-40-80Gewindebolzen M6x20; Öse Ø 2 mm± 0.005 % FSO-5000.1--8192 Schritte; 16 Umdrehungen; 17 Bit-3000-

1,771.79 €

1 3 Arbeitstage -Gehäuse: Stahl; Drahttrommel: Aluminium; Kunststoff; Draht: Edelstahl, polyamidbeschichtet50-1001-500329-30 DCStecker: 1 x M12, radial verwendbar315--20-80Ø 20,2 mm; (Öse)± 0.001 % FSOCANopen---CAN4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bitbinär10000Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 64; (am Gehäuse: IP 65) Schutzklasse III Anwendung Drehgeber
Funktionsprinzip Absolut Verpolungsschutz Ja Erkennungssystem magnetisch
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 95; (Kondensation nicht zulässig) Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau) 500

Technischer Support