Multiturn-Hohlwellendrehgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RM3008
RM6121
RM8003
RM8004
RM8007
RMA300
RMA310
RMO300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Referenztemperatur Drehmoment
(°C)
Absicherung Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Schutzklasse Elektrischer Anschluss - Stecker Genauigkeit
(°)
Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Code Signal Verpolungsschutz Übertragungsstandard Kurzschlussschutz Digitale Eingänge Schaftwerkstoff Protokoll Erkennungssystem Max. Drehzahl, mechanisch
(U/min)
Absicherung Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Kommunikationsschnittstelle Eingänge Max. Anfahrdrehmoment
(Nm)
Auflösung Code Max. Drehzahl Elektrisch
(U/min)
Max. Einschaltverzögerungszeit
(Frau)
Nenn-Isolationsspannung
(V)
IO-Link Revision Abmessungen
(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ Anzeige Übertragungsart Wellendurchmesser
(mm)

1,021.09 €

1 4 Arbeitstage -IP 67; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 67)Aluminium; Klemmring: Messing100; ((24 V))----10-30 DC--JaDPV2----12000-98PROFIBUS DP--8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bitbinär----ø 58.5 / L = 99---12

943.47 €

1 12 Arbeitstage -IP 64Edelstahl; Flansch: Edelstahl-----40-854.5-30 DC-Takteingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) von Treibern zu RS 422; Datenausgang; synchron seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.)Ja--15Stahl (1.4104)
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110
--12000-98SSI-Datenschnittstelle--8192 Auflösung; 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 BitGrauer Code; (steigende Codewerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (auf der Welle gesehen))------Spannungsversorgung: LED, grün
Fehler: LED, rot
-15

436.40 €

1 4 Arbeitstage 25IP 65; (am Gehäuse: IP 65; an der Welle: IP 64)Flansch: Aluminium; Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet< 30----4.5-30 DC-Takteingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) von Treibern zu RS 422; Datenausgang; synchron seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.)---12Stahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110
--12000-98SSI-DatenschnittstelleUmkehrung der Drehrichtung; Rückstellung auf Null34096 Auflösung; 4096 Umdrehungen; 24 BitGrauer Code; (steigende Codewerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (auf der Welle gesehen))----ø 36.5 / L = 67---12

388.18 €

1 4 Arbeitstage 25IP 65; (am Gehäuse: IP 65; an der Welle: IP 64)Flansch: Aluminium; Gehäusekappe: Stahl pulverbeschichtet< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.25-9-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)Stecker: 1 x M12, axial-Ja--12Stahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110
CANopen-6000Ja98CAN-34096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bitbinär----ø 36.5 / L = 74---12

418.84 €

1 3 Arbeitstage 25IP 65; (am Gehäuse: IP 65; an der Welle: IP 64)Flansch: Aluminium; Gehäusekappe: Stahl pulverbeschichtet< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.25-9-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)Stecker: 1 x M12, axial-Ja--12Stahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110
CANopen-6000Ja98CAN-34096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bitbinär----ø 36.5 / L = 74---12

680.40 €

1 4 Arbeitstage 20IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 75IIIStecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)0.1-40-8518-30 DC; (nach PELV)--Ja------Ja98; (Kondensation nicht zulässig)IO-Link-165536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit-120001000301.1ø 36 / L = 54.2A-COM3 (230,4 kBaud)12

737.10 €

1 4 Arbeitstage 20IP 68; IP 69KFlansch: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 75IIIStecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)0.1-40-8518-30 DC; (nach PELV)--Ja-Ja--magnetisch--98; (Kondensation nicht zulässig)IO-Link-565536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit-60001000301.1ø 42 / L = 89.5A-COM3 (230,4 kBaud)12

680.40 €

1 4 Arbeitstage 20IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 75IIIStecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)0.1-40-8518-30 DC; (nach PELV)--Ja------Ja98; (Kondensation nicht zulässig)IO-Link-165536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit-120001000301.1ø 58 / L = 69A-COM3 (230,4 kBaud)15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionsprinzip Absolut Umgebungstemperatur(°C) -40-85 Umdrehungstyp Multiturn
Wellenbau nach einer Seite offene Hohlwelle

Technischer Support