Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RM3006 |
RM3007 |
RM7011 |
RM7012 |
RM7013 |
RM8001 |
RM8002 |
RM8006 |
RM9000 |
RM9001 |
RM9003 |
RM9004 |
RM9006 |
RM9010 |
RMB300 |
RMB310 |
RMU300 |
RMV300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Referenztemperatur Drehmoment (°C) | Absicherung | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Elektrischer Anschluss - Stecker | Genauigkeit (°) | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Code Signal | Verpolungsschutz | Übertragungsstandard | Schaftwerkstoff | Ausgangsfunktion | Protokoll | Erkennungssystem | Max. Drehzahl, mechanisch (U/min) | Absicherung | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Kommunikationsschnittstelle | Eingänge | Max. Anfahrdrehmoment (Nm) | Auflösung | Code | Max. Drehzahl Elektrisch (U/min) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Nenn-Isolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Übertragungsart | Wellendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 67) | Aluminium | 100; ((24 V)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Ja | DPV2 | - | - | - | - | 12000 | - | 98 | PROFIBUS DP | - | - | 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit | binär | - | - | - | - | ø 58 / L = 94 | - | - | 6 | ||
954.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 67) | Aluminium | 100; ((24 V)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Ja | DPV2 | - | - | - | - | 12000 | - | 98 | PROFIBUS DP | - | - | 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit | binär | - | - | - | - | ø 58 / L = 110 | - | - | 10 | ||
929.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; (am Gehäuse: IP 65; an der Welle: IP 64) | Aluminium | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Ja | - | 6Stahl (1.4104) Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110 Befestigungsflansch: Synchro-Flansch | - | CANopen | - | 6000 | - | 98 | CAN | - | - | 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit | binär | - | - | - | - | ø 58 / L = 94 | - | - | 6 | ||
925.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; (am Gehäuse: IP 65; an der Welle: IP 64) | Aluminium | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Ja | - | 10Stahl (1.4104) Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110 Befestigungsflansch: Klemmflansch | - | CANopen | - | 6000 | - | 98 | CAN | - | - | 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit | binär | - | - | - | - | ø 58 / L = 110 | - | - | 10 | ||
1,014.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | Gehäusekappe: Aluminium; Gehäuse: Stahl | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Ja | - | - | - | CIP (Gemeinsames Industrieprotokoll) | - | 12000 | Ja | 98 | DeviceNet | - | - | 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit | binär | - | - | - | - | ø 58 / L = 110 | - | - | 10 | ||
381.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 65 | Flansch: Aluminium; Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | - | -40-85 | Takteingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) von Treibern zu RS 422; Datenausgang; synchron seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.) | - | - | 6Stahl Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110 | - | - | - | 12000 | - | 98 | SSI-Datenschnittstelle | Umkehrung der Drehrichtung; Rückstellung auf Null | 3 | 4096 Auflösung; 8192 Umdrehungen; 25 Bit | Grauer Code; (steigende Codewerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (auf der Welle gesehen)) | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 69.5 | - | - | 6 | ||
382.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 65 | Flansch: Aluminium; Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | - | -40-85 | Takteingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) von Treibern zu RS 422; Datenausgang; synchron seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.) | - | - | 10Stahl Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110 | - | - | - | 12000 | - | 98 | SSI-Datenschnittstelle | Umkehrung der Drehrichtung; Rückstellung auf Null | 3 | 4096 Auflösung; 8192 Umdrehungen; 25 Bit | Grauer Code; (steigende Codewerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (auf der Welle gesehen)) | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 79 | - | - | 10 | ||
506.06 € | 1 | 62 Arbeitstage | 25 | IP 65 | Flansch: Aluminium; Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | Kabel: 0,2 m, PUR; axial | -25-85 | Takteingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) von Treibern zu RS 422; Datenausgang; synchron seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.) | - | - | 10Stahl Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende): 110 | - | - | - | 12000 | - | 98 | SSI-Datenschnittstelle | Umkehrung der Drehrichtung; Rückstellung auf Null | 3 | 4096 Auflösung; 8192 Umdrehungen; 25 Bit | Grauer Code; (steigende Codewerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (auf der Welle gesehen)) | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 69.5 | - | - | 10 | ||
364.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 68; IP 69K | Flansch: Aluminium; Gehäusedeckel: Stahl kratzfeste KTL-Beschichtung | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Stecker: 1 x M12, axial | -40-85 | - | Ja | - | 10Stahl (1.4104) Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 180 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 180 Befestigungsflansch: Synchro-Flansch | - | CANopen | - | 6000 | Ja | - | CAN | - | 5 | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit | binär | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
364.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 68; IP 69K | Flansch: Aluminium; Gehäusedeckel: Stahl kratzfeste KTL-Beschichtung | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Stecker: 1 x M12, axial | -40-85 | - | Ja | - | 10Stahl (1.4104) Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 180 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 180 Befestigungsflansch: Synchro-Flansch | - | CANopen | - | 6000 | Ja | - | CAN | - | 5 | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit | binär | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
398.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | IP 68; IP 69K | Flansch: Aluminium; Gehäusedeckel: Stahl kratzfeste KTL-Beschichtung | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC | Stecker: 1 x M12, axial | -40-85 | - | Ja | - | - | CANopen-Schnittstelle | CANopen | - | 6000 | Ja | - | CAN | - | 5 | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit | binär | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
398.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 68; IP 69K | Flansch: Aluminium; Gehäusedeckel: Stahl kratzfeste KTL-Beschichtung | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Stecker: 1 x M12, axial | -40-85 | - | Ja | - | 10Stahl (1.4104) Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 180 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 180 Befestigungsflansch: Synchro-Flansch | - | CANopen | - | 6000 | Ja | - | CAN | - | 5 | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit | binär | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
397.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | IP 68; IP 69K | Flansch: Aluminium; Gehäusedeckel: Stahl kratzfeste KTL-Beschichtung | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC | Stecker: 1 x M12, radial | -40-85 | - | Ja | - | - | CANopen-Schnittstelle | CANopen | - | 6000 | Ja | - | CAN | - | 5 | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit | binär | - | - | - | - | ø 36.8 / L = 76 | - | - | 10 | ||
715.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 68; IP 69K | Flansch: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC | Stecker: 1 x M12, axial; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316) | -40-85 | - | Ja | - | 10Edelstahl Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 180 Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 180 Befestigungsflansch: Synchro-Flansch | - | CANopen | - | 6000 | Ja | - | CAN | - | 5 | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit | binär | - | - | - | - | ø 42 / L = 107.9 | - | - | 10 | ||
652.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64) | Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444) | < 75 | III | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (nach PELV) | - | -40-85 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | Ja | 98; (Kondensation nicht zulässig) | IO-Link | - | 1 | 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 36 / L = 65 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 6 | ||
708.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 68; IP 69K | Flansch: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 75 | III | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (nach PELV) | - | -40-85 | - | Ja | - | - | - | - | magnetisch | - | Ja | 98; (Kondensation nicht zulässig) | IO-Link | - | 5 | 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit | - | 6000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 42 / L = 107.9 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 10 | ||
652.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65) | Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444) | < 75 | III | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (nach PELV) | - | -40-85 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | Ja | 98; (Kondensation nicht zulässig) | IO-Link | - | 1 | 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 58 / L = 79 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 6 | ||
643.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65) | Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444) | < 75 | III | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (nach PELV) | - | -40-85 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | Ja | 98; (Kondensation nicht zulässig) | IO-Link | - | 1 | 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 58 / L = 79 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 10 |
Loading...
Funktionsprinzip | Absolut | Umdrehungstyp | Multiturn | Wellenbau | Vollwelle |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Referenztemperatur Drehmoment(°C)
Absicherung
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Stecker
Genauigkeit(°)
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Code Signal
Verpolungsschutz
Übertragungsstandard
Schaftwerkstoff
Ausgangsfunktion
Protokoll
Erkennungssystem
Max. Drehzahl, mechanisch(U/min)
Absicherung
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Kommunikationsschnittstelle
Eingänge
Max. Anfahrdrehmoment(Nm)
Auflösung
Code
Max. Drehzahl Elektrisch(U/min)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Nenn-Isolationsspannung(V)
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Übertragungsart
Wellendurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften