Hohlwellendrehgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA3100
RA3101
RA3102
RA3103
RA3110
RA3500
RA3501
RO3100
RO3101
RO3102
RO3103
RO3104
RO3110
RO3500
RO3501
ROP520
ROP521
ROP522
ROP523
ROP524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rücksetzpunkt rP
(U/min)
Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Anwendung Elektrischer Anschluss - IO-Link Funktionsprinzip Lagertemperatur
(°C)
Umgebungstemperatur
(°C)
Voreingestellter Punkt Rücksetzpunkt rP
(Hz)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Umdrehungstyp Anzugsmoment
(Nm)
Sollwert SP
(U/min)
Optionen für die Parametereinstellung Max. Drehzahl Elektrisch
(U/min)
Max. Einschaltverzögerungszeit
(Frau)
Sollwert SP
(Hz)
Abmessungen
(mm)
Anzeige Wellendurchmesser
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

244.12 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

249.36 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

260.32 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; IP 67; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)--40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 36.5 / L = 58.5-12-

256.21 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 36.5 / L = 58.5-10-

473.41 €

1 3 Arbeitstage -IP 68; IP 69K-Flansch: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 150-Stecker: 1 x M12, axial; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)inkrementell /Single-Turn< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL6000500-ø 42 / L = 79.5-12-

244.12 €

1 4 Arbeitstage --0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150-Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²inkrementell--40-80----< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

249.36 €

1 4 Arbeitstage --0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150-Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²inkrementell--40-80----< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

244.12 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5 / L = 69-12-

249.99 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5 / L = 69-12-

256.10 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5 / L = 69-15-

254.85 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5 / L = 69-9.525-

259.69 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5 / L = 69-15.875-

577.72 €

1 4 Arbeitstage -IP 67; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 67)0.5Flansch: Edelstahl (1.4571/316Ti); Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); NBR< 150-Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-85--95; (Kondensation nicht zulässig)-< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5-15-

244.12 €

1 4 Arbeitstage --0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150-Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²inkrementell--40-80----< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5 / L = 68.6-12-

249.99 €

1 4 Arbeitstage --0.5Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150-Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²inkrementell--40-80----< 0,7; (Befestigungsschraube)-Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL12000--ø 58.5 / L = 68.6-12-

331.72 €

1 4 Arbeitstage -9999-9994IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); Sichtfenster: PEI< 350Drehgeber; Drehzahlwächter; ZählerStecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-851-9999-166.7-166.695; (Kondensation nicht zulässig)---9994-9999Drehgeber; Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL; Drehzahlwächter; Auflösung12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 6910-Segment-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
2 x LED, gelb
5 x LED, grün
12Statorkupplung: 1

339.08 €

1 4 Arbeitstage -9999-9994IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); Sichtfenster: PEI< 350Drehgeber; Drehzahlwächter; ZählerStecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-851-9999-166.7-166.695; (Kondensation nicht zulässig)---9994-9999Drehgeber; Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL; Drehzahlwächter; Auflösung12000--166.6-166.7ø 58 / L = 56.210-Segment-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
2 x LED, gelb
5 x LED, grün
12Statorkupplung: 2

339.08 €

1 4 Arbeitstage -9999-9994IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); Sichtfenster: PEI< 350Drehgeber; Drehzahlwächter; ZählerStecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-851-9999-166.7-166.695; (Kondensation nicht zulässig)---9994-9999Drehgeber; Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL; Drehzahlwächter; Auflösung12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 6910-Segment-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
2 x LED, gelb
5 x LED, grün
15Statorkupplung: 2

339.08 €

1 4 Arbeitstage -9999-9994IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); Sichtfenster: PEI< 350Drehgeber; Drehzahlwächter; ZählerStecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-851-9999-166.7-166.695; (Kondensation nicht zulässig)---9994-9999Drehgeber; Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL; Drehzahlwächter; Auflösung12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 6910-Segment-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
2 x LED, gelb
5 x LED, grün
9.525Statorkupplung: 2

343.69 €

1 4 Arbeitstage -9999-9994IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 65)-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); Sichtfenster: PEI< 350Drehgeber; Drehzahlwächter; ZählerStecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)inkrementell-40-85-40-851-9999-166.7-166.695; (Kondensation nicht zulässig)---9994-9999Drehgeber; Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL; Drehzahlwächter; Auflösung12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 6910-Segment-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
2 x LED, gelb
5 x LED, grün
15.875Statorkupplung: 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Elektrisches Design HTL/TTL Schutzklasse III Genauigkeit(°) 0.1
Betriebsspannung(V) 4.75-30 DC Verpolungsschutz Ja Erkennungssystem magnetisch
Kommunikationsschnittstelle IO-Link Auflösung 1-10000; (parametrierbar; Werkseinstellung: 1024) Auflösung Schaltfrequenz(kHz) 1000
IO-Link Revision 1.1 Übertragungsart COM2 (38,4 kBaud) Wellenbau nach einer Seite offene Hohlwelle

Technischer Support