Vollwellen-Drehgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB3100
RB3500
RB3510
RU3100
RU3110
RU3500
RUP500
RV3100
RV3110
RV3500
RVP510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rücksetzpunkt rP
(U/min)
Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Max. Strombelastung pro Ausgang
(mA)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Anwendung Funktionsprinzip Lagertemperatur
(°C)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Voreingestellter Punkt Schaftwerkstoff Rücksetzpunkt rP
(Hz)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Sollwert SP
(U/min)
Sollwert SP
(Hz)
Abmessungen
(mm)
Anzeige Wellendurchmesser
(mm)

230.91 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)0.5-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-inkrementell-40-85Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)-40-85-6Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 10
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 20
-95; (Kondensation nicht zulässig)--ø 36.5 / L = 65-6

233.40 €

1 4 Arbeitstage --0.5-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150-inkrementell-Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²-40-80-6Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
----ø 36.5 / L = 65-6

415.84 €

1 3 Arbeitstage --0.5-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150---Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²-40-80-6Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
----ø 36.5 / L = 67-6

232.03 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP67; an der Welle: IP64)0.5-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-inkrementell-40-85Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)-40-85-6Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Synchro-Flansch
-95; (Kondensation nicht zulässig)--ø 58 / L = 63.5-6

531.35 €

1 4 Arbeitstage -IP 67; (am Gehäuse: IP67; an der Welle: IP67)0.5-Flansch: Edelstahl (1.4571/316Ti); Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); NBR< 150-inkrementell-40-85Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)-40-85-6Edelstahl (1.4571/316Ti)
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Synchro-Flansch
-95; (Kondensation nicht zulässig)--ø 58 / L = 63.5-6

232.03 €

1 4 Arbeitstage --0.5-Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150-inkrementell-Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²-40-80-6Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Synchro-Flansch
----ø 58 / L = 63.5-6

314.03 €

1 4 Arbeitstage -9999-9994IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)--Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl; Schaufenster: PEI< 350Drehgeber; Drehzahlwächter; Zählerinkrementell-40-85Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl; Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)-40-851-99996Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Synchro-Flansch
-166.7-166.695; (Kondensation nicht zulässig)-9994-9999-166.6-166.7ø 58 / L = 6410-Segment-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
2 x LED, gelb
5 x LED, grün
6

232.03 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 66; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)0.550Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444)< 150-inkrementell-40-85Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)-40-85-10Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Klemmflansch
-95; (Kondensation nicht zulässig)--ø 58 / L = 79.5-10

531.35 €

1 4 Arbeitstage -IP 67; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 67)0.550Flansch: Edelstahl (1.4571/316Ti); Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); NBR< 150-inkrementell-40-85Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)-40-85-10Edelstahl (1.4571/316Ti)
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Klemmflansch
-95; (Kondensation nicht zulässig)--ø 58 / L = 79.5-10

232.03 €

1 4 Arbeitstage --0.550Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); GeräteBuchse: PA< 150-inkrementell-Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, kann auch axial verwendet werden; 5 x 0,14 mm²-40-80-10Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Klemmflansch
----ø 58 / L = 79.5-10

309.54 €

1 4 Arbeitstage -9999-9994IP 65; (am Gehäuse: IP 67; an der Welle: IP 64)--Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521 / 444); Sichtfenster: PEI< 350Drehgeber; Drehzahlwächter; Zählerinkrementell-40-85Stecker: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Formkörper: Edelstahl (1.4401 / 316); Maximale Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)-40-851-999910Edelstahl
Max. axiale Wellenbelastung (am Wellenende) [N]: 40
Max. Wellenbelastung radial (am Wellenende) [N]: 60
Befestigungsflansch: Klemmflansch
-166.7-166.695; (Kondensation nicht zulässig)-9994-9999-166.6-166.7ø 58 / L = 80.210-Segment-Anzeige, rot/grün 4-stellig parametrierbar
2 x LED, gelb
5 x LED, grün
10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenztemperatur Drehmoment(°C) 20 Elektrisches Design HTL/TTL Schutzklasse III
Genauigkeit(°) 0.1 Betriebsspannung(V) 4.75-30 DC Verpolungsschutz Ja
Erkennungssystem magnetisch Max. Drehzahl, mechanisch(U/min) 12000 Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Max. Anfahrdrehmoment(Nm) 1 Auflösung 1-10000; (parametrierbar; Werkseinstellung: 1024) Auflösung Max. Drehzahl Elektrisch(U/min) 12000
Schaltfrequenz(kHz) 1000 IO-Link Revision 1.1 Übertragungsart COM2 (38,4 kBaud)
Wellenbau Vollwelle

Technischer Support