Rohrleitungsadapter-Montagesatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E30062
E30424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Anzugsmoment
(Nm)

121.31 €

1 12 Arbeitstage Spannvorrichtung: Edelstahl (1.4305 / 303); Klammer: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: FPM 75 Shore AFür Schutzrohr mit Kupplung, Für Drucksensoren mit seitlichem Anschluss, 1/2 - 14 NPT-

114.33 €

1 12 Arbeitstage Spannvorrichtung: Edelstahl (1.4305 / 303); Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKMFür Drucksensoren mit seitlichem Anschluss, Für Schutzrohr mit Kupplung, 1/2 - 14 NPT5; (siehe Gebrauchsanweisung)

Loading...

  1. 1

Technischer Support