Schutzkappe【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC3016
E11078
E11256
E12209
E12542
E12574
E12598
E30148
E70297
E70452
E73004
E73005
EC2098
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Werkstoffe Design Gewinde-Bezeichnung Umgebungstemperatur
(°C)
Durchmesser
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
Montage Abmessungen
(mm)
Mitgeliefertes Zubehör

6.54 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage -Kunststoffe schwarz------24 x 10 x 24-

46.20 €

1 4 Arbeitstage -PPSU schwarz transparentFür Montageadapter-----ø 44.5 / L = 87Kabelverschraubung: PG 9

10.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage -PA 6.6Für unbenutzte Eingänge von VerteilerdosenM8 x 1-15-90---M8 x 1-

1.23 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage -PA 6.6-M20 x 1.5-20-100-3.5-M20 x 1.5-

13.86 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage -Endkappen: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: EPDMFür hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie--25-100-0,6; (Berücksichtigen Sie den Höchstwert des Gegenstücks!)Nur mit Geräten der Schutzklasse III verwenden--

25.23 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage IP 54PAFür unbenutzte Eingänge von Verteilerdosen--25-100-----

13.86 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage IP 65; IP 67; IP 69KEndkappen: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: EPDMFür hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie--25-100-0,6-1,2; (Berücksichtigen Sie den Höchstwert des Gegenstücks!)Nur mit Geräten der Schutzklasse III verwenden--

23.56 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl (1.4404 / 316L)----2,5-3,5; (empfohlenes Anzugsdrehmoment)---

7.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage -PPFür ProcessLine-Module, Für M12-Buchse zur Abdeckung der ungenutzten Ein- und Ausgänge am Modul, Für ungenutzte Eingänge von VerteilerboxenM12-15-90-0.8-M12-

71.02 €

1 3 Arbeitstage -POM; FKMFür USB-Anschlusskabel EC2099M22 x 1-25-70370.8-M22 x 1 / L = 94-

7.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage -PA schwarzFür M12-Buchsen von ClassicLine-Modulen, CompactLine-Modulen und AirBoxenM12-30-85-0.8-M12-

9.81 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage -ULTRAMID schwarzFür Compact M8-ModuleM8 x 1--0.3-0.5-M8 x 1-

8.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage -PA schwarzFür M12-Buchsen von CompactModule MetallM12-30-85-0.8-M12-

Loading...

  1. 1

Technischer Support