Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
O2I101 |
O2I102 |
O2I103 |
O2I104 |
O2I300 |
O2I301 |
O2I302 |
O2I303 |
O2I304 |
O2I305 |
O2I350 |
O2I351 |
O2I352 |
O2I353 |
O2I354 |
O2I355 |
O2I500 |
O2I501 |
O2I502 |
O2I503 |
O2I504 |
O2I505 |
O2I510 |
O2I511 |
O2I512 |
O2I513 |
O2I514 |
O2I515 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Bildsensor | Absicherung | Interne Beleuchtung | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Bildauflösung (px) | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Lasermarkierung | Art der Beleuchtung | Betriebsspannungstoleranz (%) | Kommunikationsschnittstelle | Max. Leserate (Hz) | Objektiv Typ | Abmessungen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,685.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 850 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,685.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,685.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 850 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,735.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | 850 | IP 67 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | Infrarot-Licht | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,481.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,481.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,330.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,330.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,330.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,330.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,369.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Rotlicht: 625 nm 4 Beleuchtungssegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Rotes Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,369.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm 4 Lichtsegmente individuelle Steuerung über PC-Bedienprogramm) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | Infrarot-Licht | 10 | Ethernet; RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,993.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | Rotes Licht | < 400 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Rotes Licht | - | Ethernet | 40 | Standard | 45 x 45 x 85 | ||
1,993.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 850 | < 400 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Infrarot-Licht | - | Ethernet | 40 | Standard | 45 x 45 x 85 | ||
1,993.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 617 | < 400 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Rotes Licht | - | Ethernet | 40 | Weitwinkel | 45 x 45 x 85 | ||
1,993.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 850 | < 400 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Infrarot-Licht | - | Ethernet | 40 | Weitwinkel | 45 x 45 x 85 | ||
1,993.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 617 | < 400 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Rotes Licht | - | Ethernet | 40 | Telephoto-Objektiv | 45 x 45 x 85 | ||
1,993.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 850 | < 400 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Infrarot-Licht | - | Ethernet | 40 | Telephoto-Objektiv | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 617 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Rotes Licht | - | Ethernet | 40 | Standard | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 850 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Infrarot-Licht | - | Ethernet | 40 | Standard | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 617 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Rotes Licht | - | Ethernet | 40 | Weitwinkel | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 850 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Infrarot-Licht | - | Ethernet | 40 | Weitwinkel | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 617 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Rotes Licht | - | Ethernet | 40 | Telephoto-Objektiv | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | CMOS-Bildsensor Schwarz/Weiß | IP 65 | - | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontlinse: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Druckknopf: POM | 850 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Infrarot-Licht | - | Ethernet | 40 | - | 45 x 45 x 85 |
Loading...
Schutzklasse | III | Umgebungstemperatur(°C) | -10-50 | Verpolungsschutz | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Bildsensor
Absicherung
Interne Beleuchtung
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Bildauflösung(px)
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Lasermarkierung
Art der Beleuchtung
Betriebsspannungstoleranz(%)
Kommunikationsschnittstelle
Max. Leserate(Hz)
Objektiv Typ
Abmessungen(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften