Steckerabdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E30064
E30070
E30128
E43308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Werkstoffe Sicherheitshinweise Prozessanschluss Druckgeräte-Richtlinie Anzugsmoment
(Nm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile

58.52 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier StahlDie Verträglichkeit zwischen Medium und Produktmaterial muss bei allen Anwendungen geprüft werden.Gewindeanschluss Außengewinde AseptoflexEine mögliche Einstufung nach DGRL hängt von der Anwendung ab und muss vom Anwender/Betreiber vorgenommen werden.--

61.01 €

1 4 Arbeitstage -Rostfreier Stahl-Gewindeanschluss G 1 Außengewinde--< 0.6 / -

56.04 €

1 4 Arbeitstage -Adapter: Edelstahl (1.4435 / 316L) Oberfläche oder Material in direktem Kontakt mit dem Medium; Dichtung: FKMDie Verträglichkeit zwischen Medium und Produktmaterial muss bei allen Anwendungen geprüft werden.Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex VarioEine mögliche Einstufung nach DGRL hängt von der Anwendung ab und muss vom Anwender/Betreiber vorgenommen werden.-0.4 / 4

45.97 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl (1.4435 / 316L)-G 1/2 Dichtungskonus-30-500.4 / 4

Loading...

  1. 1

Technischer Support