Prozessadapter Varivent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E33221
E33222
E33228
E33229
E33622
E33721
E33722
E43306
E43307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 Prozessanschluss Abdichtung Sensoranschluss

77.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mmDichtungG 1 Aseptoflex Vario

77.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Varivent Form N, DN40-DN150 (1,5-6"), Ø 68 mmDichtungG 1 Aseptoflex Vario

104.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)mit LeckageöffnungH4Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mmDichtungG 1 Aseptoflex Vario

89.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)mit LeckageöffnungH4Varivent Form N, DN40-DN150 (1,5-6"), Ø 68 mmDichtungG 1 Aseptoflex Vario

93.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L)-H4Varivent Form N, DN40-DN150 (1,5-6"), Ø 68 mm-G 1 Dichtungskonus

85.17 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mmMetall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario

90.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Varivent Form N, DN40-DN150 (1,5-6"), Ø 68 mmMetall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario

104.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)--Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm-G 1/2 Dichtungskonus

148.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Varivent Form N, DN40-DN150 (1,5-6"), Ø 68 mm-G 1/2 Dichtungskonus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck(Bar) 25 Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile 0.4 / 4

Technischer Support