Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Umgebungstemperatur (°C) | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | - | - | G 3/4 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
47.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | - | - | G 1 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
45.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 35 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | - | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
57.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 45 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | - | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
70.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | - | Stahl (1.0570 / S355J2) | - | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | - | - | G 1 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
88.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM; O-Ring: EPDM | - | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | - | - | G 1 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
51.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | Dichtung | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | Dichtung | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
65.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 60 mm | - | Dichtung | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
52.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 60 mm | - | Dichtung | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
36.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 19 mm | - | - | - | M12 x 1,5 Dichtkonus | < 250 | - | 5-20 | - | - | - | - | - | ||
46.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 19 mm | - | - | - | M12 x 1,5 Dichtkonus | < 250 | - | 5-20 | - | - | - | - | - | ||
34.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 25 mm | - | - | - | M12 x 1,5 Dichtkonus | < 250 | - | 5-20 | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 25 mm | - | - | - | M12 x 1,5 Dichtkonus | < 250 | - | 5-20 | - | - | - | - | - | ||
48.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Klemmring: PEEK | Für Temperaturfühler Ø 6 mm | - | Schweißadapter Ø 25 mm | - | - | -10-150 | ø 6 mm | - | - | < 10 | - | - | Klemmbeschlag | - | - | ||
65.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 38 mm | - | Dichtung | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
19.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 15; (Messsonde SID. SFD. TN) | Stahl (1.0570 / S355J2) brüniert | - | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 22 mm | M18 x 1.5 | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | M18 x 1.5 | - | ||
38.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 15; (Messsonde SID. SFD. TN) | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 24 mm | M18 x 1.5 | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | M18 x 1.5 | - | ||
25.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 21; (Messsonde SID. SFD. TN) | PE | - | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 23 mm | - | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | ||
24.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 21; (Messsonde SID. SFD. TN) | PVC | - | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 23 mm | - | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | PVC-Adapter zum Einkleben in das Rohr | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | ||
59.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Druckluftzähler SD | - | Schweißadapter Ø 20 mm | - | - | - | G 1 Innengewinde | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 13,7 mm | - | - | - | ø 8 mm | - | - | - | - | - | Klemmbeschlag | ø 13.7 | - | ||
37.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Tanks | - | Schweißadapter Ø 30 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
44.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Rohre | - | Schweißadapter Ø 29 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
49.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Tanks, mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 30 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
56.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Rohre, mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 29 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
79.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 45 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
109.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | lange Ausführung für tieferen Einbau | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
17.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 26,4 mm | - | - | - | G 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Schweißadapter | - | - | - | G 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | mit Leckageöffnung | - | Schweißadapter Ø 38 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
34.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ø 23 mm | - | - | - | M18 x 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Einschubtiefe(mm)
Werkstoffe
Design
Anwendung
Prozessanschluss
Gewinde-Bezeichnung
Abdichtung
Umgebungstemperatur(°C)
Sensoranschluss
Mediumtemperatur(°C)
Anbauart
Anzugsmoment(Nm)
Anwendungsmedien
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften