Zielpuck

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12516
E12517
E17002
E17012
E17013
E17110
E17118
E17119
E17205
E17324
E17327
E17328
E17329
E17337
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Farbe des Gehäuses Wellenhöhe des Ventilantriebs
(mm)
Zielpuck-Durchmesser
(mm)
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen Anzugsmoment
(Nm)
Lochabstand
(mm)
Mitgeliefertes Zubehör

56.63 €

1 4 Arbeitstage Zielpuck: PA 6 schwarz; Metallteile: EdelstahlFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337-3053-2.5-380Halbrundkopfschraube: 1 x M6 x 16, Edelstahl EN ISO 7380-2:2011

19.49 €

1 4 Arbeitstage Zielpuck: PA 6 schwarz; Metallteile: EdelstahlFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337-3053-2.5-380Halbrundkopfschraube: 1 x M6 x 16, Edelstahl

32.62 €

1 12 Arbeitstage -Für Drosselklappe--45----

83.69 €

1 4 Arbeitstage Zielpuck: PA 6; Zeiger: Silikon RAL 3020Für Drosselklappe--70-2; (Schrauben)-Schrauben
Gewindestifte: 2 x M5 x 10, Edelstahl
Ziele
Senkkopfschrauben: 2 x M5 x 8, Edelstahl

48.15 €

1 4 Arbeitstage -Für Drosselklappe--48-2; (Schrauben)-Schrauben
Gewindestifte: 2 x M5 x 10, Edelstahl
Ziele
Zylinderkopfschraube: 1 x M5 x 6, Edelstahl
Senkkopfschraube: 1 x M5 x 8, Edelstahl

32.43 €

1 3 Arbeitstage Zielpuck: PVC; Schrauben: EdelstahlFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337-301026-130-

23.94 €

1 12 Arbeitstage Zielpuck: PBT; Schrauben: EdelstahlFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz20533-80-

71.23 €

1 3 Arbeitstage Zielpuck: PVC; Schrauben: Edelstahl (1.4571/316Ti)Für mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz30102--130-

77.54 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage Zielpuck: PVC; Schrauben: Edelstahl; Metallring: EdelstahlFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz2055--80-

23.80 €

1 3 Arbeitstage Zielpuck: PA 6; Schrauben: Edelstahl (1.4302)Für mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz30658-80-

20.66 €

1 4 Arbeitstage Zielpuck: PA 6; Schrauben: Edelstahl (1.4302)Für mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz30653-80-

22.63 €

1 4 Arbeitstage Zielpuck: PA 6; Schrauben: Edelstahl (1.4302)Für mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz301023-130-

26.29 €

1 12 Arbeitstage Zielpuck: PA 6; Schrauben: Edelstahl (1.4302)Für mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz301028-130-

71.23 €

1 3 Arbeitstage Zielpuck: PVC; Schrauben: Edelstahl (1.4571/316Ti)Für mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Schwarz30102--130-

Loading...

  1. 1

Technischer Support