Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E11900 |
E12170 |
E12411 |
E12470 |
E12476 |
E12501 |
E12515 |
E33434 |
E43329 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Werkstoffe | Design | Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 | Prozessanschluss | Abdichtung | Sensoranschluss | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Adapter: PA; Zielscheibe: Edelstahl (1.4404 / 316L) | Zubehör für IX5010, IX5030, für Ventile Alfa Laval Typ SSV (Einsitzventile) | - | - | - | - | - | - | Innensechskantschraube: 1 x M4 Innensechskantschrauben: 1 x M6 Montageplatte | ||
87.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Adapter: PA; Zielscheibe: Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Bardiani-Ventile | - | - | - | - | - | 46.6 x 59 x 59 | Schrauben: 3, gewindeformend Innensechskantschraube: 1 x M12 x 30 O-Ring Innensechskant-Schrauben: 2 x M6 x 18 | ||
116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Target: Edelstahl (1.4404 / 316L); Montageplatte: Edelstahl (1.4305 / 303); Distanzstück: POM | Für Ventile APV / SPX, Für Ventile APV / SPX | - | - | - | - | - | - | Zylinderschrauben: 3 x M4 x 40, Edelstahl Unterlegscheiben: 3 x M4 Senkkopfschrauben: 3 x M5 x 16, Edelstahl | ||
82.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Adapter: PA 6; Scheibe: Edelstahl (1.4404 / 316L); Schrauben: Edelstahl (1.4301 / 304); Klemmvorrichtung: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für Alfa Laval Ventile Typ SSV (Einsitzventile) | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Adapter: PA 6; Klemmvorrichtung: Edelstahl (1.4301 / 304); Scheibe: Edelstahl (1.4404 / 316L); Schraube: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: EPDM | Für Alfa Laval Armaturen Typ LKLA-T (Absperrklappen) | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Flansch: Edelstahl; Abstandshalter: POM; Ziel: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM 80 Shore A | Für SPX/APV-Ventile vom Typ Absperrklappe | - | - | - | - | - | - | Zylinderschrauben: 3 x M4 x 40, Edelstahl Unterlegscheiben: 3 x A4.3 Senkkopfschrauben: 3 x M5 x 16, Edelstahl Dichtung: 1 x 7,5 x 1,5 | ||
110.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Flansch: Edelstahl; Abstandshalter: POM; Zielscheibe: Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für SPX/APV-Ventile Typ Einsitzventil | - | - | - | - | - | - | Zylinderschrauben: 3 x M4 x 40, Edelstahl Unterlegscheiben: 3 x M4 Senkkopfschrauben: 2 x M8 x 16, Edelstahl | ||
392.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | Edelstahl (1.4435 / 316L); O-Ring: EPDM | Zubehör für, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tankstutzendichtung | H4 | Tankstutzen Rosemount 1199 (SSW) Tankstutzendichtung | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | 0.4 / 4 | - | - | ||
93.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | UPJ ø 42 mm | - | G 1/2 Dichtungskonus | 0.8 / 4 | - | O-Ring |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Werkstoffe
Design
Hygienegeräteklasse nach DIN 11866
Prozessanschluss
Abdichtung
Sensoranschluss
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften