Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E33250 |
E33252 |
E40078 |
E40079 |
E40080 |
E40081 |
E40082 |
E40083 |
E40102 |
E40136 |
E40137 |
E40139 |
E40207 |
E43316 |
E43317 |
E43318 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Abdichtung | Sensoranschluss | Anbauart | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Durchflussbereich (l/Min.) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 29 mm | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | 0.8 / 4 | - | - | ||
104.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 19 mm | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | 0.4 / 4 | - | - | ||
127.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
172.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
204.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
93.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | Messing (2.0401) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
120.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Messing (2.0401) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
161.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Messing (2.0401) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
242.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | G 1/2 | - | M26 x 1,5 Innengewinde | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
176.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss R 1/2 | - | M26 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | 0-10 | - | ||
201.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss R 3/4 | - | M26 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | 0-20 | - | ||
220.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss R 1 | - | M26 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | 0-40 | - | ||
195.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren mit Prozessanschluss M18x1,5 | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 35 mm | - | M18 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
135.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Bei Sensoren und Adaptern mit Prozessanschluss G ½ A | - | Schweißadapter Ø 29 mm | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | 0.8 / 4 | - | O-Ring: 1, FKM | ||
149.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Bei Sensoren und Adaptern mit Prozessanschluss G ½ A | - | Schweißadapter Ø 41 mm | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | 0.8 / 4 | - | O-Ring: 1, FKM | ||
163.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Bei Sensoren und Adaptern mit Prozessanschluss G ½ A | - | Schweißadapter Ø 53 mm | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | 0.8 / 4 | - | O-Ring: 1, FKM |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Werkstoffe
Design
Anwendung
Prozessanschluss
Abdichtung
Sensoranschluss
Anbauart
Anwendungsmedien
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Durchflussbereich(l/Min.)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften