Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OY111S |
OY112S |
OY113S |
OY114S |
OY115S |
OY116S |
OY120S |
OY121S |
OY122S |
OY411S |
OY412S |
OY413S |
OY421S |
OY422S |
OY423S |
OY511S |
OY512S |
OY513S |
OY901S |
OY902S |
OY903S |
OY951S |
OY952S |
OY953S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang (mA) | Anzahl Strahlen | Aktives/Passives System | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schützende Funktion | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Transmitter | Lagertemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität) (m) | Länge (mm) | Stromverbrauch Heizung (mA) | Geschützter Bereich Höhe (mm) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Elektrischer Anschluss - Empfänger | Abmessungen (mm) | Anzeige | Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität) (m) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,019.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,144.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,270.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,298.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,503.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,753.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,375.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 3-20 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,588.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 3-20 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,845.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 3-20 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,326.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 777 | 333 | 510 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 777 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,555.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,721.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1177 | 417 | 910 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1177 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,575.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 777 | 333 | 510 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 777 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-15 | - | ||
2,880.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-15 | - | ||
3,106.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 1177 | 417 | 910 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1177 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-15 | - | ||
2,071.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 84|42 | - | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 685 | - | 510 | 95; (nicht kondensierend) | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | 685 x 50 x 50 | Sender: 1 x LED/Empfänger: 10 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 | ||
2,280.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 84|42 | - | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 985 | - | 810 | 95; (nicht kondensierend) | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | 985 x 50 x 50 | Sender: 1 x LED/Empfänger: 10 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 | ||
2,447.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 84|42 | - | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 1085 | - | 910 | 95; (nicht kondensierend) | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | 1085 x 50 x 50 | Sender: 1 x LED/Empfänger: 10 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 | ||
1,001.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500; (24 V) | 2 | Ja | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 736 | - | 510 | 95 | 20 | - | 736 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Sender: LC-Display | 0-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 | ||
1,563.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500; (24 V) | 3 | Ja | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1036 | - | 810 | 95 | 20 | - | 1036 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Sender: LC-Display | 0-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 | ||
1,744.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 4 | Ja | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1136 | - | 910 | 95 | 20 | - | 1136 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Sender: LC-Display | 0-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 | ||
1,655.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500; (24 V) | 2 | - | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250|125 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 736 | - | 510 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | 736 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Empfänger: 6 x LED Empfänger: LC-Display | 18-60 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 | ||
1,914.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500; (24 V) | 3 | - | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250|125 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 1036 | - | 810 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | 1036 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Empfänger: 6 x LED Empfänger: LC-Display | 18-60 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 | ||
2,226.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500; (24 V) | 4 | - | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250|125 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 1136 | - | 910 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | 1136 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Empfänger: 6 x LED Empfänger: LC-Display | 18-60 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 |
Loading...
Elektrische Konstruktion | PNP | Wellenlänge(nm) | 950 | Schutzklasse | III |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | 24 DC | Verpolungsschutz | Ja | Absicherung | Ja |
Lichtart | Infrarot-Leuchte | Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang(mA)
Anzahl Strahlen
Aktives/Passives System
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schützende Funktion
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Transmitter
Lagertemperatur(°C)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität)(m)
Länge(mm)
Stromverbrauch Heizung(mA)
Geschützter Bereich Höhe(mm)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Betriebsspannungstoleranz(%)
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Abmessungen(mm)
Anzeige
Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität)(m)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften