Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MN700S |
MN701S |
MN702S |
MN703S |
MN704S |
MN705S |
MN706S |
MN707S |
MN708S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | Elektrischer Anschluss - Stecker | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | kodiertes Ziel | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4301 / 304) | 20.4-26.4 DC | - | kodierte Scheibenwaschanlagen: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eindeutig vollständig codiertes Ziel | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4301 / 304) | 20.4-26.4 DC | - | eindeutig vollständig codiertes Ziel Unterlegscheiben: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | kodierbares Ziel | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4301 / 304) | 20.4-26.4 DC | - | kodierbare Scheibenwaschanlagen: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
133.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | kodiertes Ziel | - | 20.4-26.4 DC | Kabel: 2 m, PVC; 6 x 0,5 mm² | kodierte Scheibenwaschanlagen: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eindeutig vollständig codiertes Ziel | - | 20.4-26.4 DC | Kabel: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | eindeutig vollständig codiertes Ziel Unterlegscheiben: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | kodierbares Ziel | - | 20.4-26.4 DC | Kabel: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | kodierbare Scheibenwaschanlagen: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
133.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | kodiertes Ziel | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4301 / 304) | 20,4-26,4 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | kodierte Scheibenwaschanlagen: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eindeutig vollständig codiertes Ziel | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4301 / 304) | 20,4-26,4 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | eindeutig vollständig codiertes Ziel Unterlegscheiben: 4 Abdeckkappen: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | kodierbares Ziel | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4301 / 304) | 20,4-26,4 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | kodierbare Scheibenwaschanlagen: 4 Abdeckkappen: 8 |
Loading...
Daten ausgeben | Schnittstellentyp C Klasse 2 | Hysterese(%) | 20 | Elektrische Konstruktion | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PA | Leistungsaufnahme(mA) | < 50 | Schutzklasse | III |
Anwendung | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Max. Kapazitive Last Ci "max(nF) | 200 | Leerlaufstrom(mA) | 30 |
Umgebungstemperatur(°C) | -25-70 | Verpolungsschutz | Ja | Betriebsarte | Dauerbetrieb |
Ausgabefunktion | 2 x OSSD, 1 x PNP | Schaltfrequenz DC(Hz) | 1 | Sicherer Abschaltabstand S(ar)(mm) | 16 |
Betriebsstrom(mA) | 40-700 | Absicherung | Ja | Gehäuse | rechteckig |
Anzugsmoment(Nm) | 0.8-2 | Max. Ableitstrom(mA) | 0.5 | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 50 |
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau) | 1500 | Überlastschutz | Ja | Befestigung | nicht bündig montierbar |
Erfassungsbereich(mm) | 12; (mit definiertem Antrieb) | Reproduzierbarkeit Analoger Ausgang(%) | ≤ 10; (% Sn) | Nenn-Isolationsspannung(V) | 32 |
Abmessungen(mm) | 72 x 18 x 25 | Anzeige | Funktion: 1 x LED, (ACT) Eingabe 1 x LED, (IN) Ausgang 1 x LED, (OUT) Betrieb: 1 x LED, (PWR) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Elektrischer Anschluss - Stecker
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften