Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EY1011 |
EY1013 |
EY1014 |
EY1015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
409.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für Sicherheitslichtgitter, 2 Strahlen, Für Sicherheitslichtvorhänge, -760 mm | 1010 | ||
499.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für Sicherheitslichtgitter, 3 Strahlen, 4 Strahlen, Für Sicherheitslichtvorhänge, -1060 mm | 1340 | ||
622.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für Sicherheitslichtvorhänge, -1360 mm | 1710 | ||
978.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für Sicherheitslichtvorhänge, -1510 mm | 1980 |
Loading...
Werkstoffe | Aluminium epoxidpulverbeschichtet; Kunststoffe | Umgebungstemperatur(°C) | -10-55 | Abmessungen(mm) | ø 130 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften