Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EY1001 |
EY1002 |
EY1003 |
EY1004 |
EY1005 |
EY1006 |
EY1007 |
EY1008 |
EY1009 |
EY1010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
236.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 250 | ||
270.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 400 | ||
297.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 540 | ||
333.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für Sicherheitslichtgitter | 715 | ||
371.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 885 | ||
414.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für Sicherheitslichtgitter | 1060 | ||
456.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für Sicherheitslichtgitter | 1230 | ||
502.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1400 | ||
539.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1450 | ||
712.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1600 |
Loading...
Werkstoffe | Aluminium epoxy-pulverbeschichtet; Kunststoffe; Zubehör: Stahl verzinkt | Umgebungstemperatur(°C) | -10-55 | Mitgeliefertes Zubehör | Schrauben: 4 x M8 Sechskantmuttern: 4 x M8 Unterlegscheiben: 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften