Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang (mA) | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Schützende Funktion | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Transmitter | Bewegliche Ausblendung | Lagertemperatur (°C) | Auflösung (Detektionskapazität D) (mm) | Umgebungstemperatur (°C) | Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität) (m) | Länge (mm) | Stromverbrauch Heizung (mA) | Geschützter Bereich Höhe (mm) | Elektrischer Anschluss - Empfänger | Abmessungen (mm) | Anzeige | Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität) (m) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,727.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 213 | - | 160 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,157.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 363 | - | 310 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,585.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 513 | - | 460 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
3,021.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 663 | - | 610 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
3,455.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 813 | - | 760 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
3,891.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
4,332.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1113 | - | 1060 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
4,780.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1263 | - | 1210 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
5,209.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1413 | - | 1360 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
5,964.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1563 | - | 1510 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
6,471.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | - | 83|42 | Zugriffsschutz Fingerschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1863 | - | 1810 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1863 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot LED, blau LED, orange | 1-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
907.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,109.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,298.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,493.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,675.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,870.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,052.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,275.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
2,526.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
2,778.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
1,427.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,718.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,963.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,248.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,520.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,793.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
3,073.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
3,346.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
3,612.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
4,122.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
879.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,060.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,228.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,382.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,535.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,689.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,828.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,038.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
2,247.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
2,471.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
1,339.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,606.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,829.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,063.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,289.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,506.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,735.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,967.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
3,191.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
3,676.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
1,027.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,187.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,336.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,491.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,646.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,786.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,996.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
2,205.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern | ||
2,427.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention zu Montageen oder Teilen von Montageen | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 Muttern |
Loading...
Elektrische Konstruktion | PNP | Schutzklasse | III | Betriebsspannung(V) | 24 DC |
---|---|---|---|---|---|
Verpolungsschutz | Ja | Absicherung | Ja | Lichtart | Infrarot-Leuchte |
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 95 | Betriebsspannungstoleranz(%) | 20 | Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang(mA)
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schützende Funktion
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Transmitter
Bewegliche Ausblendung
Lagertemperatur(°C)
Auflösung (Detektionskapazität D)(mm)
Umgebungstemperatur(°C)
Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität)(m)
Länge(mm)
Stromverbrauch Heizung(mA)
Geschützter Bereich Höhe(mm)
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Abmessungen(mm)
Anzeige
Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität)(m)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften