Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E10020 |
E10021 |
E10023 |
E10024 |
E10025 |
E10026 |
E10027 |
E10028 |
E10029 |
E10030 |
E10031 |
E11902 |
E11906 |
E11908 |
E11909 |
E11918 |
E21089 |
E21090 |
E21092 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Packungsmenge (Stk.) | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | PBT | 2 | M8 x 1 | Gummischeiben: 2 x 13 x 8 x 1 | ||
1.18 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | 2 | M8 x 1 | - | ||
1.08 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | PBT | 2 | M12 x 1 | Gummischeiben: 2 x 17 x 12 x 1 | ||
1.31 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | 2 | M12 x 1 | - | ||
2.49 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | 2 | M12 x 1 | - | ||
1.08 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | PBT | 2 | M18 x 1 | - | ||
1.54 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | 2 | M18 x 1 | - | ||
4.15 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | 2 | M18 x 1 | - | ||
1.08 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | PBT | 2 | M30 x 1.5 | - | ||
2.97 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | 2 | M30 x 1.5 | - | ||
7.23 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | 2 | M30 x 1.5 | - | ||
26.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | Messing vernickelt | 100 | M8 x 1 | - | ||
3.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | 10 | M12 x 1 | - | ||
10.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Messing vernickelt | 10 | M30 x 1.5 | - | ||
86.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Messing vernickelt | 100 | M30 x 1.5 | - | ||
13.86 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | 10 | M16 x 1.5 | - | ||
5.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Messing vernickelt | 10 | M18 x 1 | - | ||
14.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | 10 | M18 x 1 | - | ||
109.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | 100 | M18 x 1 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Packungsmenge(Stk.)
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften