Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E11872 |
E11890 |
E11891 |
E11892 |
E11893 |
E11894 |
E11895 |
E11983 |
E12164 |
E12218 |
E12375 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Design | Umgebungstemperatur (°C) | Packungsmenge (Stk.) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Für die Typen MKT | - | - | Für Serien: SMC CP95 | - | 6.3 x 25 x 7.5 | - | ||
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | T-Nut-Schiene, flach, für Typen, MKT | - | - | Für Serien: SMC ECDQ2 | - | 16.4 x 25 x 7 | - | ||
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | T-Nut-Schiene, hoch, für Typen, MKT | - | - | Für Serien: SMC CDQ2 | - | 16.4 x 25 x 8.3 | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | - | Für Serien: Bosch PRA, Bosch PRB | - | 17 x 25 x 8.2 | - | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | - | Für Serien: Bosch 2700 | - | 13.3 x 25 x 8.2 | - | ||
6.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | L-Nut, für Typen, MKT | - | - | Für Serien: Bosch OCT | - | 13.2 x 25 x 8 | - | ||
6.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | 1 | Befestigung: Innensechskantschraube M3; für Serien: Festo DZH | - | 21 x 25 x 7.3 | - | ||
7.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | - | Für Serien: Bosch OCT | - | - | - | ||
10.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Aluminium eloxiert; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | - | Befestigung: Innensechskantschraube M3; für Serien: Festo DCD, Festo CDN, Bosch ICL | 0.4 | - | Befestigungsschraube | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Für die Typen MKT | -25-85 | - | Für Serien: Norgren M | - | - | - | ||
7.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium | Für die Typen MKT / MRT | - | - | Für Serien: Pneumax 1500 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Umgebungstemperatur(°C)
Packungsmenge(Stk.)
Anbauart
Anzugsmoment(Nm)
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften