Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E11816 |
E11817 |
E11818 |
E11819 |
E11820 |
E11821 |
E11822 |
E11823 |
E11975 |
E11976 |
E11977 |
E11978 |
E11979 |
E11980 |
E11981 |
E11982 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Kolben-Ø (mm) | Spannbereich (mm) | Abmessungen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 8-12 | 11-19 | ø 8 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 16-20 | 18-29 | ø 16 | ||
6.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 25-32 | 28-39 | ø 25 | ||
6.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 40 | 38-49 | ø 40 | ||
6.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 50 | 48-59 | ø 50 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 63 | 58-69 | ø 63 | ||
7.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 80 | 78-89 | ø 80 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: PA; Befestigungsband: Edelstahl (1.4305 / 303) | 100 | 98-109 | ø 100 | ||
9.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 10-16 | 11-19 | ø 10 | ||
9.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 20-25 | 18-29 | ø 20 | ||
9.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 32 | 28-39 | ø 32 | ||
9.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 40 | 38-49 | ø 40 | ||
10.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 50 | 48-59 | ø 50 | ||
10.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 63 | 58-69 | ø 63 | ||
11.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 80 | 78-89 | ø 80 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapter: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungslasche: Edelstahl (1.4305 / 303) | 100 | 98-109 | ø 100 |
Loading...
Mitgeliefertes Zubehör | Adapter:, für Typen, MKT |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Kolben-Ø(mm)
Spannbereich(mm)
Abmessungen(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften