Klemme Clean-Line-Zylinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E11958
E11959
E11960
E11961
E12015
E12017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design Kolben-Ø
(mm)
Spannbereich
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)

5.80 €

1 4 Arbeitstage Für die Typen MKT16-0,5; (Befestigungsschraube)

5.80 €

1 4 Arbeitstage Für die Typen MKT20-0,5; (Befestigungsschraube)

5.80 €

1 4 Arbeitstage Für die Typen MKT / MKI25-0,5; (Befestigungsschraube)

5.80 €

1 4 Arbeitstage Für die Typen MKT12--

6.40 €

1 4 Arbeitstage Für die Typen MKT4044-450,5; (Befestigungsschraube)

6.40 €

1 4 Arbeitstage Für die Typen MKT3235-360,5; (Befestigungsschraube)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe POM; Halterung: Aluminium; Schraube: Edelstahl Umgebungstemperatur(°C) 0-50 Mitgeliefertes Zubehör Innensechskantschrauben: 1 x SW2.5

Technischer Support