Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Absicherung | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Durchmesser der Sonde (mm) | Anwendung | Prozessanschluss | Genauigkeit (K) | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Min. Einbautiefe (mm) | Mess-Element | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Mediumtemperatur (°C) | Isolationsnennwert (V) | Gehäuse | Anzugsmoment (Nm) | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Messbereich (°C) | Verbindung zum Kontrollmonitor | Montage | Abmessungen (mm) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/4 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 35 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 12 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
122.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 42 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
125.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 92 | 100 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
129.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 142 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
136.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 242 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 45 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
125.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 45 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 86 | 100 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
129.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 45 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 136 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
136.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 45 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 236 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
147.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 30 | 30 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
149.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 50 | 50 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
153.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 100 | 100 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
156.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 150 | 150 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
147.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 20 | 20 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
144.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | IP 69K; (in Verbindung mit einem entsprechenden Stecker) | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus bündig einbaubar | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -20-70 | < 100; (< 5 min: 150) | - | - | 10 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -50-140 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK | - | ||
134.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 30 | 30 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
135.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 50 | 50 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
139.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 100 | 100 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
143.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 150 | 150 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
147.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 30 | 30 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
149.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 50 | 50 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
153.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 100 | 100 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
156.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | hygienische Systeme | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 150 | 150 | Ra: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) elektropoliert | - | ||
108.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/4 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 35 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 12 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
125.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 92 | 100 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | 45 | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
108.17 € | 1 | auf Anfrage | 400 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 6 | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 15 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | ||
115.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PPS; FKM | 6 | - | Gewindeanschluss G 1/4 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Anschluss: 1 x DEUTSCH-Stecker (DT04-3P) | -25-80 | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 12 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM | Dichtung | ||
135.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 8.2 | - | Gewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 44 | 60 | - | -40-125|-40-125 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
136.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | IP 68; IP 69K | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 8.2 | - | Gewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 44 | 60 | - | -40-125|-40-125 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
187.30 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 10 m, PTFE; temperaturbeständig bis 250 °C|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 200 | 150; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 200) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | ||
91.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss M5 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 10 m, Silikon|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M5 / L = 25.7 | - | - | ||
116.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PFA/PTFE | 10 | - | Dameter Ø 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PTFE|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 42 | 42 | - | -50-200 | - | - | ø 10 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
63.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | IP 67 | - | Rostfreier Stahl | 10 | - | Dameter Ø 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Messsonde | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 10 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
63.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Rostfreier Stahl | 10 | - | Dameter Ø 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Messsonde | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 10 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
69.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4303 / 305 / 308); Kupfer vernickelt | - | - | Anschraubbarer Sensor 12 x 8,7 x 51 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | 2500; (Isolierung zwischen Sensorgehäuse und interner Struktur des Sensors) | Anschaltsensor | - | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | 12 x 8.7 x 51 | - | - | ||
47.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4303 / 305 / 308); Kupfer vernickelt | - | - | Anschraubbarer Sensor 12,5 x 8,7 x 47 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; mit Aderendhülsen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | - | 500 | Anschaltsensor | - | - | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | 12.5 x 8.7 x 47 | - | - | ||
129.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PTFE|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 50 | 50 | - | -50-200 | - | - | ø 6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | ||
64.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Rostfreier Stahl | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Messsonde | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
64.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Rostfreier Stahl | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Messsonde | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
133.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PTFE; temperaturbeständig bis 250 °C|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 100 | 50; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 100) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | ||
137.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PTFE; temperaturbeständig bis 250 °C|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 150 | 100; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 150) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | ||
141.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PTFE; temperaturbeständig bis 250 °C|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 200 | 150; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 200) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | ||
144.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PTFE; temperaturbeständig bis 250 °C|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 250 | 200; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 250) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | ||
96.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss M6 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M6 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, Silikon|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M6 | - | - | ||
78.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss M6 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M6 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M6 / L = 26 | - | - | ||
79.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss M5 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, Silikon|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M5 / L = 25.7 | - | - | ||
76.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss M5 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Einschraubsensor | 1.5 | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M5 / L = 26 | - | - | ||
157.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss M8 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M8 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A; Betriebsstrom max. 10 mA) | < 6 DC | Kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² | - | - | 2500; (Isolierung zwischen Sensorgehäuse und interner Struktur des Sensors) | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -20-115 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M8 | - | - | ||
159.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | 5 | - | Dameter Ø 5 mm | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse B; Betriebsstrom max. 10 mA) | - | Kabel: 3 m, Silikon, abgeschirmt | -20-80 | - | 2500; (Isolierung zwischen Sensorgehäuse und interner Struktur des Sensors) | - | - | Abgeschirmtes Kabel | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -20-80 | - | - | ø 5 / L = 40 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
87.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Gewindeanschluss M5 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 4 m, Silikon | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M5 | - | - | ||
166.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | - | Anschraubbarer Sensor 10 x 18 x 48 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 5 m, Silikon | - | - | - | Anschaltsensor | - | - | - | - | - | - | -20-115 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | 10 x 18 x 48 | - | - | ||
73.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Rostfreier Stahl | 10 | - | Dameter Ø 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 5 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Messsonde | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 10 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
161.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Anschraubbarer Sensor 10 x 10 x 42 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 5 m, Silikon | - | - | - | Anschaltsensor | - | - | - | - | - | - | -20-115 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | 10 x 10 x 42 | - | - | ||
73.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Rostfreier Stahl | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 5 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Messsonde | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
89.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | IP 67 | - | Edelstahl (1.4301 / 304) | - | - | Gewindeanschluss M12 x 1,5 Außengewinde | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M12 x 1.5 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 5 m, Silikon; mit Aderendhülsen | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -30-150|-30-150 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M12 x 1.5 / L = 31 | - | - | ||
106.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 0,15 m, PTFE|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 50 | 50 | - | -50-200 | - | - | ø 6 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | ||
66.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | Rostfreier Stahl | 6 | - | Dameter Ø 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 2,5 m, PUR|Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | Messsonde | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | ||
71.46 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M6 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 0,35 m, PUR|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -40-90 | TP / TR | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M6 / L = 26 | - | - | ||
66.96 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | - | Kabel: 0,5 m, Silikon|Stecker: 1 x M12 | - | - | - | Einschraubsensor | - | - | - | - | - | - | -30-180 | - | Oberflächenmontierte RTD für feste Körper | M5 / L = 25.7 | - | - |
Loading...
Schutzklasse | III |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Absicherung
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Werkstoffe
Durchmesser der Sonde(mm)
Anwendung
Prozessanschluss
Genauigkeit(K)
Gewinde-Bezeichnung
Lagertemperatur(°C)
Min. Einbautiefe(mm)
Mess-Element
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Mediumtemperatur(°C)
Isolationsnennwert(V)
Gehäuse
Anzugsmoment(Nm)
Besondere Funktion
Anwendungsmedien
Sondenlänge(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Messbereich(°C)
Verbindung zum Kontrollmonitor
Montage
Abmessungen(mm)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften