Bewertungseinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DD0203
DD0296
DD2503
DD2505
DL2503
DR2503
DR2505
DS2503
DS2505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Hysterese
(% von Sr)
Absicherung Werkstoffe Hilfsenergie für Sensoren DC
(V)
Anwendung Einstellbereich
(Imp/min)
Analoger Stromausgang
(mA)
Lagertemperatur
(°C)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Betriebsspannungstoleranz 2
(%)
Max. Last
(Ω)
Anbauart Anzahl der digitalen Ausgänge Isolationsnennwert
(V)
Leistungsaufnahme
(W)
Anzahl der Relaisausgänge Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Gehäuse Max. Leistungsaufnahme AC
(W)
Max. Höhe über dem Meeresspiegel
(m)
Einstellbereich
(Hz)
Max. Leistungsaufnahme DC
(W)
Nennspannungstoleranz
(%)
Kontaktbelastbarkeit Verschmutzungsgrad Kurzschlussfest Abmessungen
(mm)
Anzeige Mitgeliefertes Zubehör

273.73 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der Relaisausgänge: 11-100IP 20Kunststoffe: PC-GF2018.5-30; (SELV. ≤ 100 mA)Universelle Auswertung von Impulsfolgen hinsichtlich Über- und Unterdrehzahl; Drehzahlüberwachung---25-70Stiftleisten: 4 x ; Abstand: 5,0 mm-25-60-> 20-Schiene; (TH35 EN 60715)19-180; (40 °C: 50 % nicht kondensierend)Gehäuse für DIN-Schienenmontage620000.1-10004> 204 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmscher Widerstand)2; (≤ 240 V AC)Ja93 x 25.4 x 109.1Spannungsversorgung: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, gelb
Ausgang: 1 x LED, grün
Freigabesignal: 1 x LED, gelb
Stecker: 5 x 4-adrig, mit Schraubanschluss, E40173

273.73 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der Relaisausgänge: 11-100IP 20Kunststoffe: PC-GF2018.5-30; (SELV. ≤ 100 mA)Universelle Auswertung von Impulsfolgen hinsichtlich Über- und Unterdrehzahl; Drehzahlüberwachung---25-70Stiftleisten: 4 x ; Abstand: 5,0 mm-25-60-> 20-Schiene; (TH35 EN 60715)19-180; (40 °C: 50 % nicht kondensierend)Gehäuse für DIN-Schienenmontage620000.2-20004> 204 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmscher Widerstand)2; (≤ 240 V AC)Ja93 x 25.4 x 109.1Spannungsversorgung: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, gelb
Ausgang: 1 x LED, grün
Freigabesignal: 1 x LED, gelb
Stecker: 5 x 4-adrig, mit Schraubanschluss, E40173

406.89 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der Analogausgänge: 1; Anzahl der Relaisausgänge: 2-IP 50Kunststoffe19.6-27.7; (SELV. ≤ 15 mA)Impulsauswertesystem mit Mikroprozessor für Frequenz; Drehzahl; Geschwindigkeit; Impulse und Maschinentakte1-600004-20-Zwei-Kammer-Klemmen: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-601-500---3280; (40°C: 50 %)Gehäuse für DIN-Schienenmontage--0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7OLED-Display, 128 x 64 Pixel leuchtend
Schaltzustand: LED, grün
-

463.38 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der Relaisausgänge: 2-IP 50Kunststoffe19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)Impulsauswertesystem mit Mikroprozessor für Frequenz; Drehzahl; Geschwindigkeit; Impulse und Maschinentakte1-60000--Zwei-Kammer-Klemmen: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60----2-3280; (40°C: 50 %)Gehäuse für DIN-Schienenmontage--0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7OLED-Display, 128 x 64 Pixel leuchtend
Schaltzustand: LED, grün
-

463.01 €

1 3 Arbeitstage --IP 50Kunststoffe19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)2-Kanal Schwellwertrelais für analoge Normsignale---Zwei-Kammer-Klemmen: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------5-80; (40°C: 50 %)Gehäuse für DIN-Schienenmontage----< 10---78 x 45 x 124.7--

440.13 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der Relaisausgänge: 2-IP 50Kunststoffe19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)Impulsauswertesystem mit Mikroprozessor für Richtungsüberwachung und Frequenz; Drehzahl und Geschwindigkeit---Zwei-Kammer-Klemmen: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)Gehäuse für DIN-Schienenmontage----< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7OLED-Display, 128 x 64 Pixel leuchtend
Schaltzustand: LED, grün
-

440.13 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der Relaisausgänge: 2-IP 50Kunststoffe19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)Impulsauswertesystem mit Mikroprozessor zur Richtungsüberwachung mit getrennter Richtungsanzeige für „rechts“ und „links“---Zwei-Kammer-Klemmen: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)Gehäuse für DIN-Schienenmontage----< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7OLED-Display, 128 x 64 Pixel leuchtend
Schaltzustand: LED, grün
-

535.88 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der Relaisausgänge: 2-IP 50Kunststoffe19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)Impulsauswertesystem mit Mikroprozessor zur Schlupf- und Gleichlaufüberwachung sowie Frequenz, Drehzahl und Geschwindigkeit1-60000--Zwei-Kammer-Klemmen: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)Gehäuse für DIN-Schienenmontage--0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7OLED-Display, 128 x 64 Pixel leuchtend
Schaltzustand: LED, grün
Eingangssignal: LED, grün
-

535.88 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der Relaisausgänge: 2-IP 50Kunststoffe19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)Impulsauswertesystem mit Mikroprozessor zur Schlupf- und Synchronüberwachung; Auswertung von Impulsdifferenzen1-60000--Zwei-Kammer-Klemmen: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)---0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7OLED-Display, 128 x 64 Pixel leuchtend
Schaltzustand: LED, grün
-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung DC(V) 27 Nennfrequenz AC(Hz) 50-60 Schutzart Klemmen IP 20
Nennspannung AC(V) 110-240 Nennspannungstoleranz 2(%) 20-10

Technischer Support