Safe Standstill Monitor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DA102S

Teilenummer
DA102S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

446.89 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Elektrischer Entwurf Relais Leistungsaufnahme(mA) ≤ 200
Schutzklasse II Anwendung Überwachung von Rotations- oder Linearbewegungen auf Unterschreitung des Mindestschaltpunktes (Stillstand) Gehäuse Materialien PA (Polyamid
Betriebsspannung(V) 24 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-55 Eingangsmerkmale Impulseingänge
Ausgabefunktion 2 sicherheitsgerichtete Schaltausgänge (potenzialfreie Kontakte); 1 Fehlerausgang (zwangsschaltend) Sensorversorgung 24 V DC / ≤ 50 mA

Sie befinden sich auf der Seite für Safe Standstill Monitor, die Teilenummer ist DA102S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DA102S.

Technischer Support