Safe Speed Monitor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DU110S

Teilenummer
DU110S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

471.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Elektrischer Entwurf Relais Leistungsaufnahme(mA) ≤ 125
Schutzklasse II Anwendung Überwachung von Rotations- oder Linearbewegungen auf Einhaltung eines maximalen Sollwertes (Überdrehzahl) Gehäuse Materialien PA (Polyamid)
Betriebsspannung(V) 19.2-28.8 DC Umgebungstemperatur(°C) -40-55 Eingangsmerkmale Impulseingänge
Nennspannung(V) 24 DC Montage Schiene TH35 (nach EN 60715) Sensorversorgung 24 V DC / ≤ 70 mA

Sie befinden sich auf der Seite für Safe Speed Monitor, die Teilenummer ist DU110S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DU110S.

Technischer Support