Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E12675 |
E12676 |
E30468 |
E30469 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Anwendung | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.37 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | PBT-GF20; PA; Edelstahl (1.4310 / 301); vernickeltes Messing | - | - | 1.5 | - | ||
25.93 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | PBT-GF20; PBT; Edelstahl (1.4310 / 301); vernickeltes Messing | - | - | - | - | ||
32.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium ungefärbt eloxiert | Zubehör für Schwingungsüberwachungssysteme - Montageadapter | M5 x 0,8 / M8 x 1,25 Innengewinde | - | ø 10 / ø 12 mm | |||
32.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium ungefärbt eloxiert | Zubehör für Schwingungsüberwachungssysteme - Montageadapter | M5 x 0,8 / M8 x 1,25 Innengewinde | - | ø 6/ ø 8 mm |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Anwendung
Sensoranschluss
Anzugsmoment(Nm)
Montage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften