Montagehülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E10741
E10742
E10743
E10807
E10848
E10849
E11114
E11115
E11513
E11514
E12452
E12453
E12454
E12587
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Gewinde-Bezeichnung Anzugsmoment
(Nm)
Besonderes Merkmal Durchmesser
(mm)
Abmessungen
(mm)

17.54 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM16 x 17; (Sicherungsmuttern: 20)-12M16 x 1 / L = 45

18.77 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM24 x 1.57; (Sicherungsmuttern: 40)-18M24 x 1.5 / L = 58

40.77 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM36 x 1.520; (Sicherungsmuttern: 40)-30M36 x 1.5 / L = 58

18.46 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM24 x 1.57; (Sicherungsmuttern: 40)-18M24 x 1.5

14.31 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM12 x 15; (Sicherungsmuttern: 10)-8M12 x 1

15.08 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM12 x 15; (Sicherungsmuttern: 10)-8M12 x 1 / L = 42

11.69 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM16 x 17; (Sicherungsmuttern: 20)-12M16 x 1

15.39 €

1 4 Arbeitstage Messing weiß bronziert; Muttern: Messing weiß bronziertmit EndanschlagM22 x 17; (Sicherungsmuttern: 20)-18M22 x 1

17.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl (1.0711 / 9 S20) verzinkt; Muttern: Stahl verzinktmit Rändelmutter, mit EndanschlagM16 x 1--12M16 x 1

19.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl (1.0711 / 9 S20) verzinkt; Muttern: Stahl verzinktmit EndanschlagM22 x 1--18M22 x 1

28.16 €

1 4 Arbeitstage Spritzschutz aus Messing; Muttern: Spritzschutz aus Messingmit EndanschlagM16 x 13; (Sicherungsmuttern: 10)Anti-Spritzer12M16 x 1

35.84 €

1 4 Arbeitstage Spritzschutz aus Messing; Muttern: Spritzschutz aus Messingmit EndanschlagM22 x 15; (Sicherungsmuttern: 10)Anti-Spritzer18M22 x 1

50.46 €

1 4 Arbeitstage Spritzschutz aus Messing; Muttern: Spritzschutz aus Messingmit EndanschlagM36 x 1.57; (Sicherungsmuttern: 20)Anti-Spritzer30M36 x 1.5

28.92 €

1 4 Arbeitstage Spritzschutz aus Messing; Muttern: Spritzschutz aus Messingmit EndanschlagM12 x 13; (Sicherungsmuttern: 7)Anti-Spritzer8M12 x 1 / L = 28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Installationsanweisung Richten Sie die Messfläche des Sensors nach rechts aus (siehe Maßstabszeichnung). Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Nüsse: 2

Technischer Support