Montagevorrichtung Sensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E30078
E30079
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehör

43.60 €

1 4 Arbeitstage Zylinderkopfschraube: 1 x M6 x 60, ISO 4762
Zylinderkopfschraube: 1 x M4 x 8, ISO 4762
Zylinderkopfschraube: 1 x M6 x 8, ISO 4762
Gewindestift: 1 x M6 x 16, DIN 913

49.52 €

1 4 Arbeitstage Zylinderschrauben: 2 x M6 x 60, ISO 4762

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe POM Design Für Flüssigkeitssensoren

Technischer Support