Montageadapter für Sensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E11027
E11033
E11034
E11035
E11036
E11099
E11307
E43900
E43901
E43904
E43905
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Werkstoffe Design Prozessanschluss Gewinde-Bezeichnung Umgebungstemperatur
(°C)
Sensoranschluss Mittlere Temperatur
(°C)
Mittlere Temperatur Kurze Zeit
(°C)
Anzugsmoment
(Nm)
Abmessungen
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

50.81 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: POM-Gewindeanschluss G 1 1/2 AußengewindeG 1 1/2-25-80Klemmenadapter Ø 34 mm---G 1 1/2 / L = 60-

50.81 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: POM; Dichtung: EPDM-Gewindeanschluss G 1 1/2 AußengewindeG 1 1/2-Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde-25-100-25-110-G 1 1/2 / L = 65-

73.92 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: PVDF; Dichtung: EPDM-Gewindeanschluss G 1 1/2 AußengewindeG 1 1/2-25-110Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde---G 1 1/2 / L = 65-

50.81 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: POM; Dichtung: EPDM-Gewindeanschluss G 1 1/4 AußengewindeG 1 1/4-Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde-25-100-25-110-G 1 1/4 / L = 65-

73.92 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: PVDF; Dichtung: EPDM-Gewindeanschluss G 1 1/4 AußengewindeG 1 1/4-25-110Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde---G 1 1/4 / L = 65-

7.38 €

1 4 Arbeitstage -PBTFür kapazitive Füllstandsensoren---------

11.08 €

1 4 Arbeitstage -PA 6---------Schrauben: 4 x M5

34.71 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: POM-Gewindeanschluss G 3/4 AußengewindeG 3/4-25-80Gewindeanschluss M18 x 1 Innengewinde--5G 3/4 / L = 50-

60.89 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: PVDF-Gewindeanschluss G 3/4 AußengewindeG 3/4-25-110Gewindeanschluss M18 x 1 Innengewinde--5G 3/4 / L = 50-

34.71 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: POM-Gewindeanschluss G 1 AußengewindeG 1-25-80Gewindeanschluss M18 x 1 Innengewinde--5G 1 / L = 50-

60.89 €

1 4 Arbeitstage 8Adapter: PVDF-Gewindeanschluss G 1 AußengewindeG 1-25-110Gewindeanschluss M18 x 1 Innengewinde--5G 1 / L = 50-

Loading...

  1. 1

Technischer Support