Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E10014 |
E10015 |
E10016 |
E10017 |
E10076 |
E10077 |
E10192 |
E10193 |
E10204 |
E10221 |
E11047 |
E11048 |
E11049 |
E11294 |
E11521 |
E11771 |
E11772 |
E11994 |
E11995 |
E11996 |
E43000 |
E43016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Design | Umgebungstemperatur (°C) | Anzugsmoment (Nm) | Durchmesser (mm) | Montage | Abmessungen (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | PPE | - | - | - | 6.2 | - | - | Schrauben: 2 x M3 x 16 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT | - | - | - | 12 | - | 30 x 30 x 18 | Zylinderschrauben: 2 x M4 x 25 | ||
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT; Innensechskantschrauben: Stahl verzinkt | - | - | - | 20 | - | 40 x 44 x 20 | Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35 Federscheiben: 2 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT | - | - | - | 34 | - | 56 x 58 x 20 | Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 50 Federscheiben: 2 | ||
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT | mit Reduzierhülse | - | - | 20 | - | 40 x 44 x 20 | Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35 Federscheiben: 2 Reduzierhülse: M18 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT | mit Reduzierhülse | - | - | 34 | - | 56 x 58 x 20 | Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 50 Federscheiben: 2 | ||
8.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | - | - | - | 20 | - | 35 x 50 x 29 | Innensechskantschrauben: 2 x M6 x 30 Federscheiben: 2 Muttern für C-Profilschienen: 2 x SW 11 mm | ||
13.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | - | - | - | 34 | - | 58 x 70 x 29 | Innensechskantschrauben: 2 x M6 x 50 Federscheiben: 2 Muttern für C-Profilschienen: 2 x SW 11 mm | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE | - | - | - | 4 | - | 13 x 20 x 10 | Innensechskantschrauben: 2 x M3 x 16 | ||
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium schwarz eloxiert | - | - | - | 8 | - | 13 x 20 x 10 | Innensechskantschrauben: 2 x M3 x 16 | ||
4.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC | mit Endanschlag | -25-85 | - | 12 | - | 18 x 30 x 24 | - | ||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC | mit Endanschlag | -25-85 | - | 18 | - | 24 x 30 x 29 | - | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC | mit Endanschlag | -25-85 | - | 30 | - | - | - | ||
6.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | Aluminiumlegierung | Für Typ Ø 6,5 mm | -25-85 | - | 6.5 | - | - | - | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC | mit Endanschlag | -25-85 | - | 8 | - | 15 x 20 x 22 | - | ||
2.25 € | 1 | auf Anfrage | PC | - | - | - | 6.5 | - | 14.2 x 20 x 10 | Schrauben: 2 x M3 x 16 | ||
3.78 € | 1 | 62 Arbeitstage | PC | - | - | - | 3 | - | 14.2 x 20 x 10 | - | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC | mit Endanschlag | -25-85 | - | 12 | Für Sensoren mit 45° Abschrägung | 18 x 30 x 24 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC | mit Endanschlag | -25-85 | - | 18 | Für Sensoren mit 45° Abschrägung | 24 x 30 x 29 | - | ||
5.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC | mit Endanschlag | -25-85 | - | 30 | Für Sensoren mit 45° Abschrägung | - | - | ||
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | PP | Für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL | - | 2.5 | 16 | - | 33 x 42 x 30 | - | ||
22.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | PP; Metallteile: Stahl verzinkt | Für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL | - | 2.5 | 16 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Umgebungstemperatur(°C)
Anzugsmoment(Nm)
Durchmesser(mm)
Montage
Abmessungen(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften