Befestigungsklammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E11530
E11531
E11533
E11534
E89208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Abmessungen
(mm)

5.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Geräte mit glattem Korpus Ø 12 mmø 12

6.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Geräte mit glattem Korpus Ø 18 mmø 18

6.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4310 / 301)Für Typen M12ø 12

6.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4310 / 301)Für die Typen M18ø 18

13.29 €

1 3 Arbeitstage 2.1247 (CuBe2)-34 x 20 x 24

Loading...

  1. 1

Technischer Support