Flanschplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E43001
E43005
E43006
E43007
E43201
E43202
E43206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Werkstoffe Design Umgebungstemperatur
(°C)
Sensoranschluss Anbauart Tankdruck
(Bar)
Anzugsmoment
(Nm)
Montage

54.55 €

1 4 Arbeitstage 0.5Aluminium eloxiert; Kontermutter: Edelstahl; Distanzstück: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: NBRFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL0-80Klemmenadapter Ø 16 mmnach DIN 24557-6-9nach DIN 24557

66.88 €

1 4 Arbeitstage 0.5Flansch: Aluminium eloxiert; Kontermutter: Edelstahl; Distanzstück: Messing; Klemmring: FKMFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL0-80Klemmenadapter Ø 16 mm--6-9-

51.23 €

1 4 Arbeitstage 0.5Flansch: Aluminium eloxiert; Kontermutter: Edelstahl; Distanzstück: Messing; Klemmring: FKMFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL-Klemmenadapter Ø 16 mm--6-9-

55.38 €

1 4 Arbeitstage 0.5Flansch: Aluminium eloxiert; Kontermutter: Edelstahl; Distanzstück: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: TesnitFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL0-80Klemmenadapter Ø 16 mm--6-9-

54.69 €

1 4 Arbeitstage -Flansch: Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: NBRFür Füllstandsensoren LR0-80G 3/4nach DIN 24557-1-166-9nach DIN 24557

52.76 €

1 4 Arbeitstage -Flansch: Edelstahl (1.4305 / 303)Für Füllstandsensoren LR-G 3/4--1-16; (abhängig von der verwendeten Dichtung)6-9-

64.94 €

1 4 Arbeitstage -Flansch: Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: NBRFür Füllstandsensoren LR0-803/4"NPTnach DIN 24557-1-16< 40nach DIN 24557

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Prozessanschluss Flansch

Technischer Support