Klemmbügelsensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E30018
E30025
E30144
E40160
E40174
E43003
E43004
E43008
E43009
E43012
E43013
E43014
E43015
E43019
E43020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Werkstoffe Design Anwendung Prozessanschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Sensoranschluss Anzugsmoment
(Nm)
Empfohlene Medien Anwendungsmedien Kein toter Raum Abmessungen
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

28.45 €

1 4 Arbeitstage 1Edelstahl (1.4305 / 303); FKMFür TemperatursensorenFür industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/2-Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm--Flüssigkeiten und Gase--Abdichtung

31.85 €

1 4 Arbeitstage 1Edelstahl (1.4305 / 303); FKMFür TemperatursensorenFür industrielle AnwendungenAnschluss mit Gewinde 1/2 "NPT-Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm--Flüssigkeiten und Gase--O-Ringe: 3 x Ø 10 mm, 8 mm, 6 mm, geschlossen
O-Ringe: 1, geschlitzt

62.47 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl (1.4404 / 316L); Klemmring: PEEK-hygienische SystemeGewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-10-150ø 6 mm< 10viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen-Ja--

60.42 €

1 4 Arbeitstage 300Rostfreier StahlFür Durchflusssensoren Ø 10 mmFür industrielle AnwendungenGewindeanschluss R 1/2-25-80ø 10 mm--Flüssigkeiten und Gase---

66.11 €

1 4 Arbeitstage 300Rostfreier StahlFür Durchflusssensoren Ø 10 mmFür industrielle AnwendungenAnschluss mit Gewinde 1/2 "NPT-25-80ø 10 mm--Flüssigkeiten und Gase---

57.18 €

1 4 Arbeitstage 0.5Flansch: Edelstahl; Kontermutter: Edelstahl; Abstandhalter: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: TesnitFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL-Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 44-

62.30 €

1 4 Arbeitstage 0.5Flansch: Edelstahl; Kontermutter: Edelstahl; Abstandhalter: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: TesnitFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL-Gewindeanschluss G 1 Außengewinde0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 57-

73.80 €

1 4 Arbeitstage 0.5Edelstahl; NBR; Tesnit; MessingFür Klimaschlauch LK, LI-Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde0-80ø 22 mm6-8---ø 39 / L = 42-

81.56 €

1 4 Arbeitstage 0.5Edelstahl; NBR; Tesnit; MessingFür Klimaschlauch LK, LI-Gewindeanschluss G 1 Außengewinde0-80ø 22 mm6-8---ø 39 / L = 55-

58.43 €

1 4 Arbeitstage 0.5Flansch: Edelstahl; Kontermutter: Edelstahl; Distanzstück: Messing; Klemmring: FKMFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL-Gewindeanschluss 3/4 "NPT Außengewinde0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 48-

66.32 €

1 4 Arbeitstage 0.5Flansch: Edelstahl; Kontermutter: Edelstahl; Distanzstück: Messing; Klemmring: FKMFür kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL-Gewindeanschluss 1 "NPT Außengewinde0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 53-

78.23 €

1 4 Arbeitstage 0.5Edelstahl; NBR; MessingFür Klimaschlauch LK, LI-Gewindeanschluss 3/4 "NPT Außengewinde0-80ø 22 mm6-8---ø 39 / L = 46-

84.74 €

1 12 Arbeitstage 0.5Edelstahl; NBR; MessingFür Klimaschlauch LK, LI-Gewindeanschluss 1 "NPT0-80ø 22 mm6-8-----

16.62 €

1 4 Arbeitstage 0.5Messing vernickelt; TPE; Dichtung: FKMFür kapazitive Füllstandsensoren LI-Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde0-60ø 16 mm10---ø 31 / L = 36-

66.94 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl (1.4404 / 316L); Klemmring: PEEK-hygienische SystemeGewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-10-150ø 8 mm< 10; (Einschraubadapter; 10 ± 1 Klammeradapter)-viskose Medien und Flüssigkeiten mit SchwebeteilchenJa--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage Klemmbeschlag

Technischer Support