Montagehalterung【1-2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2D401
E3X102
E10730
E12628
E12674
E35065
E40204
E80335
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Wellendurchmesser
(mm)
Werkstoffe Design Wellenhöhe für Ventilantrieb Anbauart Lochabstand für Montagebügel Durchmesser
(mm)
Montage Abmessungen
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

58.70 €

1 4 Arbeitstage -Halterung: MetallVESA-Norm, für Touch Panel PC, 100 x 100 mm----Für die Wandmontage126.8 x 123.3 x 23.2-

25.75 €

1 4 Arbeitstage -Halterung: AluminiumFür die Typen O3X-rückseitige Montage über Schrauben---46 x 102 x 2Zylinderschrauben: 3 x M3 x 6, Stahl

22.16 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl (1.4305 / 303)------87 x 80 x 49.5-

61.86 €

1 4 Arbeitstage > 38Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4404 / 316L); Wellenadapter: AluminiumFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben VDI / VDE 384530 / 40 / 50 mm-80 x 30 / 130 x 30 mm---Innensechskantschraube: 1 x M6 x 45, Edelstahl
Innensechskantschrauben: 8 x M5 x 8, Edelstahl
Sechskantmuttern: 8 x M5, Edelstahl

61.86 €

1 4 Arbeitstage > 38Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4404 / 316L); Wellenadapter: AluminiumFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben VDI / VDE 384520 / 30 / 40 mm-80 x 30 / 130 x 30 mm---Innensechskantschraube: 1 x M6 x 60, Edelstahl
Innensechskantschrauben: 8 x M5 x 8, Edelstahl
Sechskantmuttern: 8 x M5, Edelstahl

65.14 €

1 4 Arbeitstage -Stahl (1.0037 / S235JR) verzinktFür die Typen M30---30---

94.29 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 62 Arbeitstage -Edelstahl (1.4301 / 304)-------Montagezubehör

27.41 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl (1.4301 / 304)--------

Loading...

  1. 1

Technischer Support