Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PI003A |
PI008A |
PI009A |
PN004A |
PN006A |
PN007A |
PN009A |
PY2793 |
PY2794 |
PY2795 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Nenndruck | Messbereich (Bar) | Verzögerungszeit programmierbar Ds, Dr | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Min. Berstdruck (mbar) | Nenndruck (mbar) | Prozessdaten Binär | Einstellen des Schaltpunktes | Mediumtemperatur (°C) | Drosselelement integriert | Ausgangssignal | Reaktionszeit (Frau) | Dämpfung für den Schaltausgang dAP (s) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Optionen für die Parametereinstellung | Max. Reaktionszeit Analoger Ausgang (Frau) | Prozessdaten Analog | Dämpfung für den Analogausgang dAA (s) | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | Profile | Min. Isolationswiderstand (MΩ) | IO-Link Revision | Montage | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Art des Drucks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | 0.5 | - | -1-25 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus | 18-32 DC | -20-60 | - | - | - | - | - | -20-60; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs:; Umgebungstemperatur: -25-85 °C; Mediumstemperatur: -25-125 °C / 145 °C < 1h) | - | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | < 100 | 0.1-100 | - | - | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 0.1-100 | - | - | - | - | frei drehbares Gehäuse 350° | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Edelstahl (1.4404 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; EPDM | - | - | ||
985.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | 0.5 | - | -0.0124-0.25 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus | 18-32 DC | -20-60 | - | - | - | - | - | -20-60; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs:; Umgebungstemperatur: -25-85 °C; Mediumstemperatur: -25-125 °C / 145 °C < 1h) | - | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | < 100 | 0.1-100 | - | - | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 0.1-100 | - | - | - | - | frei drehbares Gehäuse 350° | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Edelstahl (1.4404 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; EPDM | - | - | ||
985.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | 0.5 | - | -1-1 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus | 18-32 DC | -20-60 | - | - | - | - | - | -20-60; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs:; Umgebungstemperatur: -25-85 °C; Mediumstemperatur: -25-125 °C / 145 °C < 1h) | - | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | < 100 | 0.1-100 | - | - | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 0.1-100 | - | - | - | - | frei drehbares Gehäuse 350° | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Edelstahl (1.4404 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; EPDM | - | - | ||
604.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | 0.3 | -20-60150 bar 2175 psi 15 MPa 75 bar 1087 psi 7,5 Mpa Art des Drucks: Relativdruck | -1-10 | 0; 0.2-50 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | Ja; (< 40 V) | - | - | - | - | -20-60 | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Einschalt-/Ausschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | ||
604.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | 0.3 | -20-6050 bar 725 psi 5000 kPa 20 bar 290 psi 2000 kPa Art des Drucks: Relativdruck | 0-2.5 | 0; 0.2-50 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | Ja; (< 40 V) | - | - | - | - | -20-60 | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Einschalt-/Ausschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | ||
621.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | 0.3 | - | 0-1 | 0; 0.2-50 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | Ja; (< 40 V) | 30000 | 10000 | - | - | -20-60 | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Einschalt-/Ausschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; psi; inHg | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | Relativdruck | ||
621.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | 0.3 | - | -1-0 | 0; 0.2-50 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | Ja; (< 40 V) | 30000 | 10000 | - | Programmiertaste | -20-60 | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Einschalt-/Ausschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Anzeigeeinheit: mbar; kPa; psi; inHg | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | Relativdruck; Vakuum | ||
1,125.98 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 68; IP 69K | 1|0.5 | -25-125; (145 max. 1h)350 bar 5070 psi 35 MPa 100 bar 1450 psi 10 Mpa Art des Drucks: Relativdruck Kein Totraum: Ja | --1-25 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA | < 45 | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario | 20-32 DC|18-32 DC | -25-80 | - | - | - | 2 | - | -25-125; (145 max. 1h) | - | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | 0-30 | IO-Link | 35; (empfohlenes Anzugsmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | - | 1 | 0.01-99.99 | 2.3 | kein Profil | 100; (500 V DC) | 1.0 | - | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,145.17 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 68; IP 69K | 1|0.5 | -25-125; (145 max. 1h)150 bar 2175 psi 15 MPa 50 bar 725 psi 5 Mpa Art des Drucks: Relativdruck Kein Totraum: Ja | -1-10 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA | < 45 | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario | 20-32 DC|18-32 DC | -25-80 | - | - | - | 2 | - | -25-125; (145 max. 1h) | - | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | 0-30 | IO-Link | 35; (empfohlenes Anzugsmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | - | 1 | 0.01-99.99 | 2.3 | kein Profil | 100; (500 V DC) | 1.0 | - | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,145.17 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 68; IP 69K | 1|0.5 | -25-125; (145 max. 1h)100 bar 1450 psi 10000 kPa 30 bar 435 psi 3000 kPa Art des Drucks: Relativdruck Kein Totraum: Ja | -1-5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA | < 45 | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario | 20-32 DC|18-32 DC | -25-80 | - | - | - | 2 | - | -25-125; (145 max. 1h) | - | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | 0-30 | IO-Link | 35; (empfohlenes Anzugsmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | - | 1 | 0.01-99.99 | 2.3 | kein Profil | 100; (500 V DC) | 1.0 | - | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | COM2 (38,4 kBaud) | - |
Loading...
Min. Druckzyklen | 100 Millionen | Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Integrierter Watchdog | Ja | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Nenndruck
Messbereich(Bar)
Verzögerungszeit programmierbar Ds, Dr
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Prozessanschluss
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Überspannungsschutz
Min. Berstdruck(mbar)
Nenndruck(mbar)
Prozessdaten Binär
Einstellen des Schaltpunktes
Mediumtemperatur(°C)
Drosselelement integriert
Ausgangssignal
Reaktionszeit(Frau)
Dämpfung für den Schaltausgang dAP(s)
Kommunikationsschnittstelle
Anzugsmoment(Nm)
Anwendungsmedien
Optionen für die Parametereinstellung
Max. Reaktionszeit Analoger Ausgang(Frau)
Prozessdaten Analog
Dämpfung für den Analogausgang dAA(s)
Min. Prozess-Zykluszeit(Frau)
Profile
Min. Isolationswiderstand(MΩ)
IO-Link Revision
Montage
Anzeige
Werkstoffe (benetzte Teile)
Getriebeart
Art des Drucks
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften