Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Min. Druckzyklen | 10 Millionen | Absicherung | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Flüssigkeit für die Druckübertragung einfüllen | synthetisches Öl | Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); HNBR; PA | Schutzklasse | III |
Anwendung | Für industrielle Anwendungen | Analoger Stromausgang(mA) | 4-20 | Anschluss | Anschluss: 1 x M12 |
Betriebsspannung(V) | 8-30 DC | Umgebungstemperatur(°C) | 0-80 | Verpolungsschutz | Ja |
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 1 | Max. Last(Ω) | 800; (Ub = 24 V; (Ub - 8 V) / 20 mA) | Ausgangssignal | Analoges Signal |
Anzugsmoment(Nm) | 25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | Anwendungsmedien | Flüssigkeiten und Gase | Kurzschlussfest | Ja |
Werkstoffe (benetzte Teile) | Edelstahl (1.4404 / 316L) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich(Bar)
Langzeitstabilität(% der Spanne)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften