Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Absicherung | Elektrischer Entwurf | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Ausgabefunktion | Gesamtzahl der Ausgänge | Wiederholgenauigkeit | Min. Lastwiderstand (Ω) | Frequenz der Ausgabe (Hz) | Ausgangssignal | Absicherung | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Eingänge | Messbereich | Lagertemperatur | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Überlastschutz | Umgebungstemperatur (°F) | Temperaturdrift | Impulsausgang | Messgenauigkeit (im Messbereich) | IO-Link Revision | Montage | Anzeige | Messbereich (l/Min.) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; EPDM/X | 95; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1 DN25 Flachdichtung | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 6-1800 gph 0,1-30 gpm | - | - | Ja | 14-140 | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Hastelloy; PEEK; FKM | - | - | ||
938.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; EPDM/X | 95; (24 V) | Leerrohrerkennung; Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1 DN25 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | - | Zählerrückstellung | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM/X | - | - | ||
1,208.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PC; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | -25-80 | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | - | ± 0.0333°C / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,169.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | -25-80 | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | - | ± 0.0333°C / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,169.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | - | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 80-9600 gph 1,3-160 gpm | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | 14-140 | ± 0.0185°F / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,185.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Leerrohrdetektion; für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | - | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Absicherung IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; NBR faserverstärkt; FKM | - | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,169.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | -25-80 | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | - | ± 0.0333°C / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,169.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 2 Innengewinde DN50 | -25-80 | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | - | ± 0.0333°C / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Etikett | ||
1,185.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Leerrohrdetektion; für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss Rc 2 Innengewinde DN50 | - | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Absicherung IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM | - | Etikett | ||
1,169.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 2 Innengewinde DN50 | -25-80 | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | - | ± 0.0333°C / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | Etikett | ||
1,169.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss 2 "NPT DN50 | - | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 80-9600 gph 1,3-160 gpm | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | 14-140 | ± 0.0185°F / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Etikett | ||
1,185.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Leerrohrdetektion; für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss 2 "NPT DN50 | - | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | IO-Link | - | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Absicherung IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Etikett | ||
744.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | < 80 | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 DN6 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-3000 ml/min 0,005-3 l/min|5-3000 ml/min 0,005-3 l/min | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (ml/min, l/h, l, m³, °C, 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
744.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | < 80 | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 DN6 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-3000 ml/min 0,005-3 l/min|5-3000 ml/min 0,005-3 l/min | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (ml/min, l/h, l, m³, °C, 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1/2 DN15 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1/2 DN15 Flachdichtung | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 1,5-396 gph 0,03-6,6 gpm | - | 200 | Ja | 14-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
719.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1/2 DN15 Flachdichtung | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,1-25 l/min 0,03-6,6 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
674.75 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | G 1/2 DN15 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,05-35 l/min 0,003-2,1 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM; Centellen | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
527.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; FKM; TPE | 95; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1/2 DN15 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 1 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | IO-Link | - | - | - | 250 | Ja | - | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | 0.1-25 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1/2 DN15 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
674.75 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | G 1/2 DN15 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,05-35 l/min 0,003-2,1 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser-PEEK; EPDM; Centellen | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 1/2 Innengewinde DN15 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
719.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss Rc 1/2 Innengewinde DN15 | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,1-25 l/min 0,03-6,6 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (0.2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
674.75 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | Rc 1/2 DN15 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,05-35 l/min 0,003-2,1 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 1/2 Innengewinde DN15 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
705.80 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN15 | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 1,5-396 gph 0,03-6,6 gpm | - | 200 | Ja | 14-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
719.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN15 | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,1-25 l/min 0,03-6,6 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
674.75 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | 1/2"NPT DN15 | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,6-555 gph 0,01-9,25 gpm | - | 100 | Ja | -4-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 3/4 DN20 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
813.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 3/4 DN20 Flachdichtung | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 3-792 gph 0,06-13,2 gpm | - | 200 | Ja | 14-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
831.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 3/4 DN20 Flachdichtung | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,2-50 l/min 0,02-13,22 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
777.46 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | G 3/4 DN20 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,1-75 l/min 0,006-4,5 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM; Centellen | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
634.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; FKM; TPE | 95; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 3/4 DN20 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 1 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | IO-Link | - | - | - | 250 | Ja | - | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | 0.1-50 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 3/4 DN20 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
777.46 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | G 3/4 DN20 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,1-75 l/min 0,006-4,5 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser-PEEK; EPDM; Centellen | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 3/4 Innengewinde DN20 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
831.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss Rc 3/4 Innengewinde DN20 | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,2-50 l/min 0,02-13,22 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (0.2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
777.46 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | Rc 3/4 DN20 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,1-75 l/min 0,006-4,5 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 3/4 Innengewinde DN20 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; ((24 )) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss 3/4 "NPT DN20 | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 3-792 gph 0,06-13,2 gpm | - | 200 | Ja | 14-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
831.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss 3/4 "NPT DN20 | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,2-50 l/min 0,02-13,22 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
777.46 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | 3/4"NPT DN20 | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 1,2-1190 gph 0,02-19,82 gpm | - | 100 | Ja | -4-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1 DN25 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1 DN25 Flachdichtung | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 6-1584 gph 0,1-26,4 gpm | - | 200 | Ja | 14-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
956.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1 DN25 Flachdichtung | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,2-100 l/min 0,1-26,4 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
897.70 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | G 1 Flachdichtung DN25 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-150 l/min 0,012-9 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM; Centellen | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
759.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; FKM; TPE | 95; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1 DN25 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 1 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | IO-Link | - | - | - | 250 | Ja | - | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | 0.2-100 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 1 DN25 Flachdichtung | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
897.70 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | G 1 Flachdichtung DN25 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-150 l/min 0,012-9 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser-PEEK; EPDM; Centellen | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 1 Innengewinde DN25 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
956.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss Rc 1 Innengewinde DN25 | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,2-100 l/min 0,1-26,4 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (0.2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
897.70 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | Rc 1 DN25 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-150 l/min 0,012-9 m³/h | - | 100 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss Rc 1 Innengewinde DN25 | -25-80 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Ja | - | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 95; (24 V) | Totalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss 1 "NPT DN25 | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 6-1584 gph 0,1-26,4 gpm | - | 200 | Ja | 14-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
956.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | 120; (24 V) | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss 1 "NPT DN25 | -25-80 | 20-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 0,2-100 l/min 0,1-26,4 gpm | - | - | Ja | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - | - | ||
897.70 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4408/316); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | < 80 | - | gepulst | 1"NPT DN25 | - | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 36-2376 gph 0,06-39,6 gpm | - | 100 | Ja | -4-140 | - | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; Kohlefaser PEEK; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,021.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | -25-80 | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | - | ± 0.0333°C / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,021.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | - | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 80-4800 gph 1,3-80 gpm | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | 14-140 | ± 0.0185°F / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,037.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Leerrohrdetektion; für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | - | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Analoges Signal | - | - | - | - | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Absicherung IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM | - | Versiegelung: 2, CentellenLabel | ||
1,021.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10; (skalierbar) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | < 150 | Totalisatorfunktion; Leerrohrerkennung; für industrielle Anwendungen | gepulst | Gewindeanschluss G 2 DN50 Flachdichtung | -25-80 | 18-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2 | IO-Link | Zählerrückstellung | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | - | 250; (pro Ausgang) | Ja | - | ± 0.0333°C / K | Durchflussmesser | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | Versiegelung: 2, CentellenLabel |
Loading...
Einschaltverzögerungszeit(s) | 5 | Schutzklasse | III | Elektrischer Anschluss | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Verpolungsschutz | Ja | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Anwendungsmedien | leitfähige Flüssigkeiten; Wasser; wasserhaltige Medien |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Analoger Spannungsausgang(V)
Absicherung
Elektrischer Entwurf
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Art des Kurzschlussschutzes
Prozessanschluss
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Ausgabefunktion
Gesamtzahl der Ausgänge
Wiederholgenauigkeit
Min. Lastwiderstand(Ω)
Frequenz der Ausgabe(Hz)
Ausgangssignal
Absicherung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Eingänge
Messbereich
Lagertemperatur
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Überlastschutz
Umgebungstemperatur(°F)
Temperaturdrift
Impulsausgang
Messgenauigkeit (im Messbereich)
IO-Link Revision
Montage
Anzeige
Messbereich(l/Min.)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Getriebeart
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften