Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL0101 |
SL0105 |
SL0201 |
SL0301 |
SL5102 |
SL5105 |
SL5201 |
SL5204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Analoger Spannungsausgang (V) | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Durchflussbereich (cm/s) | Ausgabefunktion | Gesamtzahl der Ausgänge | Anzahl der Relaisausgänge | Ausgangssignal | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2 m PVC-Kabel | 90-250|80-250 AC | -10-50 | - | - | - | 1 | Schaltsignal | Funktion: 1 x LED rot; Funktion: 1 x LED grün | ||
162.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6 m PUR-Kabel | 90-250|80-250 AC | -10-50 | - | - | - | 1 | Schaltsignal | Funktion: 1 x LED rot; Funktion: 1 x LED grün | ||
143.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 m PUR-Kabel | 90-250|80-250 AC | -10-50 | - | - | - | 1 | Schaltsignal | Funktion: 1 x LED rot; Funktion: 1 x LED grün | ||
150.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2 m PUR-Kabel | 90-250|80-250 AC | -10-50 | - | - | - | 1 | Schaltsignal | Funktion: 1 x LED rot; Funktion: 1 x LED grün | ||
155.06 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 m PUR-Kabel | 24 | -10-50 | - | - | - | 1 | Schaltsignal | Funktion: 1 x LED rot; Funktion: 1 x LED grün | ||
147.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 2 m PUR-Kabel | 24 | -10-50 | - | - | - | 1 | Schaltsignal | Funktion: 1 x LED rot; Funktion: 1 x LED grün | ||
289.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0-10 | 2 m; M16 Stecker | 24 | -10-50 | 200-2000 | Analog | 1 | - | Analoges Signal | Betrieb: LED grün | ||
320.45 € | 1 | auf Anfrage | 0-10 | 2 m PUR-Kabel | 24 | -10-40 | 200-3000 | Analog | 1 | - | Analoges Signal | Betrieb: LED grün |
Loading...
Nenndruck(Bar) | 1 | Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Sensoroberfläche: Titan | Prozessanschluss(mm) | ø 23 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe (benetzte Teile) | PBT; Titan |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Anschluss
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Durchflussbereich(cm/s)
Ausgabefunktion
Gesamtzahl der Ausgänge
Anzahl der Relaisausgänge
Ausgangssignal
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften