Flow Process Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E40129
E40159
E40161
E40162
E40163
E40164
E40181
E40182
E40187
E40434
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Durchflussbereich
(ml/min)
Werkstoffe Design Anwendung Prozessanschluss Gewinde-Bezeichnung Sensoranschluss Mediumtemperatur
(°C)
Anwendungsmedien Durchflussbereich
(l/Min.)
Montage Abmessungen
(mm)
Mitgeliefertes Zubehör

92.05 €

1 4 Arbeitstage 3002-100Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Durchflusssensoren und DurchflusswächterFür industrielle AnwendungenG 1/8M12 x 1M12 x 10-80; (Temperaturgradient: 1 K/min)Flüssigkeiten und Gase-über Innengewinde G1/8A, Einbaulage beliebigM12 x 1-

70.13 €

1 4 Arbeitstage 302-50PTFEFür Durchflusssensoren mit Keramiksonde G¼-G 1/8-G 1/40-80--über Innengewinde G1/8A, Einbaulage beliebig--

225.08 €

1 4 Arbeitstage 300-Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Durchflusssensoren SID, SF5Für industrielle AnwendungenG 1/4-M18 x 1.5-Flüssigkeiten und Gase0,2-2; ((SI1xxx); 0,2-3 (SI5xxx); Werkseinstellung mit Wasser)--Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-Dichtung

225.08 €

1 4 Arbeitstage 300-Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Durchflusssensoren SID, SF5Für industrielle AnwendungenG 1/2-M18 x 1.5-Flüssigkeiten und Gase0,5-5; ((SI1xxx); 0,5-7 (SI5xxx); Werkseinstellung mit Wasser)--Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-Dichtung

239.52 €

1 4 Arbeitstage 300-Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Durchflusssensoren SID, SF5Für industrielle AnwendungenG 3/4-M18 x 1.5-Flüssigkeiten und Gase1-12; ((SI1xxx); 1-16 (SI5xxx); Werkseinstellung mit Wasser)--Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-Dichtung

239.52 €

1 4 Arbeitstage 300-Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Durchflusssensoren SID, SF5Für industrielle AnwendungenG 1-M18 x 1.5-Flüssigkeiten und Gase2-20; ((SI1xxx); 2-25 (SI5xxx); Werkseinstellung mit Wasser)--Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-Dichtung

66.22 €

1 4 Arbeitstage 6-PVCFür Durchflusssensoren SID, SF5Für industrielle AnwendungenG 1/4-M18 x 1.5-25-60Flüssigkeiten und Gase0,2-2; ((SI1xxx); 0,2-3 (SI5xxx); Werkseinstellung mit Wasser)--Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-Dichtung

66.22 €

1 4 Arbeitstage 6-PVCFür Durchflusssensoren SID, SF5Für industrielle AnwendungenG 1/2-M18 x 1.5-25-60Flüssigkeiten und Gase0,5-5; ((SI1xxx); 0,5-7 (SI5xxx); Werkseinstellung mit Wasser)--Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-Dichtung

66.22 €

1 4 Arbeitstage 6-PVCFür Durchflusssensoren SID, SF5Für industrielle AnwendungenG 1/4-M18 x 1.5-25-60Flüssigkeiten und Gase0-0,5; ((SI1xxx); 0-1,0 (SI5xxx); Werkseinstellung mit Wasser)--Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-Dichtung

52.00 €

1 4 Arbeitstage 1002-150Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenG 1/8-M12 x 10-80--über Innengewinde G1/8A, Einbaulage beliebig; (SA5)--

Loading...

  1. 1

Technischer Support