Kontrolle Monitor Sensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SN0150
SN0151
SN0152
SN0500
SN2301
SN2302
SN2303
SN2304
SR0127
SR0150
SR0151
SR0153
SR2301
SR307A
SR5900
SR5906
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reaktionszeit
(s)
Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Elektrischer Entwurf Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Schutzklasse Anwendung Art des Kurzschlussschutzes Lagertemperatur
(°C)
Anschluss Schaltfunktion Durchflussüberwachung Betriebsspannung
(V)
Frequenz AC
(Hz)
Umgebungstemperatur
(°C)
Verpolungsschutz Reproduzierbarkeit des eingestellten Schaltpunktes
(K)
Temperaturbereich
(°C)
Schaltfunktion Drahtbruchüberwachung Einstellen des Schaltpunktes Absicherung Betriebsspannungstoleranz
(%)
Leistung im Falle einer Störung Gehäuse Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Schaltspiele (mechanisch) Einstellung des Schaltpunktes Auswahl Flüssigkeiten / Gase Anwendungsmedien Schaltfunktion Temperaturüberwachung Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Überlastschutz Kontaktbelastbarkeit Max. Leistungsaufnahme
(VA)
Kurzschlussfest Abmessungen
(mm)

375.29 €

1 4 Arbeitstage < 3-10-80; (einstellbar (Festwertwiderstände Klemmen 22-23))RelaisPBT-IIDurchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--COMBICON-SteckerRelais bei Durchfluss und während der Einschaltverzögerungszeit angezogen90-240 AC47-63-20-60Nein40-80Relais stromlos bei Drahtbruch oder KurzschlussPotentiometer--5-10Bei Unterspannung sind alle Relais abgefallen; die LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtetGehäuse für DIN-Schienenmontage--PotentiometerDrahtbrücke; bei Auslieferung: Überwachung von Flüssigkeiten; zur Überwachung von Gasen: Verbindungsklemmen 23 / 24.-Relais zieht an, wenn die Temperatur überschritten wird-Nein4 A (250 V AC / 30 V DC)4Nein100 x 25 x 103.5

364.51 €

1 4 Arbeitstage < 3-10-80; (einstellbar (Festwertwiderstände Klemmen 22-23))RelaisPBT-IIDurchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--COMBICON-SteckerRelais bei Durchfluss und während der Einschaltverzögerungszeit angezogen90-240 AC47-63-20-60Nein40-80Relais stromlos bei Drahtbruch oder KurzschlussPotentiometer--5-10Bei Unterspannung sind alle Relais abgefallen; die LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtetGehäuse für DIN-Schienenmontage--PotentiometerDrahtbrücke; bei Auslieferung: Überwachung von Flüssigkeiten; zur Überwachung von Gasen: Verbindungsklemmen 23 / 24.-Relais fällt bei Temperaturüberschreitung ab-Nein4 A (250 V AC / 30 V DC)4Nein100 x 25 x 103.5

364.51 €

1 4 Arbeitstage < 3-10-80; (einstellbar (Festwertwiderstände Klemmen 22-23))RelaisPBT-IIDurchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--COMBICON-SteckerRelais bei Durchfluss und während der Einschaltverzögerungszeit angezogen90-240 AC47-63-20-60Nein440-120Relais stromlos bei Drahtbruch oder KurzschlussPotentiometer--5-10Bei Unterspannung sind alle Relais abgefallen; die LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtetGehäuse für DIN-Schienenmontage--PotentiometerDrahtbrücke; bei Auslieferung: Überwachung von Flüssigkeiten; zur Überwachung von Gasen: Verbindungsklemmen 23 / 24.-Relais fällt bei Temperaturüberschreitung ab-Nein4 A (250 V AC / 30 V DC)4Nein100 x 25 x 103.5

399.69 €

1 12 Arbeitstage < 3-10-80; (einstellbar (Festwertwiderstände Klemmen 22-23))RelaisPBT-IIDurchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--COMBICON-SteckerRelais bei Durchfluss und während der Einschaltverzögerungszeit angezogen90-240 AC47-63-20-60Nein40-80Relais stromlos bei Drahtbruch oder KurzschlussPotentiometer--5-10Bei Unterspannung sind alle Relais abgefallen; die LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtetGehäuse für DIN-Schienenmontage--PotentiometerDrahtbrücke; bei Auslieferung: Überwachung von Flüssigkeiten; zur Überwachung von Gasen: Verbindungsklemmen 23 / 24.-Relais zieht an, wenn die Temperatur überschritten wird-Nein4 A (250 V AC / 30 V DC)4Nein100 x 25 x 103.5

882.77 €

1 4 Arbeitstage -IP 4030RelaisKunststoffe--Durchflussüberwachung; Drahtüberwachung--20-85-Relais erregt, wenn Durchfluss vorhanden ist< 230 AC47-63-20-60Nein--Relais im Falle eines Drahtbruchs stromlosPotentiometer--10-10-Gehäuse für DIN-Schienenmontage---Schiebeschalter---Nein4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)5Nein78 x 45 x 120

882.77 €

1 4 Arbeitstage -IP 4030RelaisKunststoffe--Durchflussüberwachung; Drahtüberwachung--20-85-Relais erregt, wenn Durchfluss vorhanden ist< 110 AC47-63-20-60Nein--Relais im Falle eines Drahtbruchs stromlosPotentiometer--10-10-Gehäuse für DIN-Schienenmontage---Schiebeschalter---Nein4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)5Nein78 x 45 x 120

882.77 €

1 4 Arbeitstage -IP 4030RelaisKunststoffe--Durchflussüberwachung; Drahtüberwachung--20-85-Relais erregt, wenn Durchfluss vorhanden ist< 200 AC47-63-20-60Nein--Relais im Falle eines Drahtbruchs stromlosPotentiometer--10-10-Gehäuse für DIN-Schienenmontage---Schiebeschalter---Nein4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)5Nein78 x 45 x 120

882.77 €

1 12 Arbeitstage -IP 4030RelaisKunststoffe--Durchflussüberwachung; Drahtüberwachung---Relais erregt, wenn Durchfluss vorhanden ist< 240 AC47-63-20-60Nein--Relais im Falle eines Drahtbruchs stromlosPotentiometer--10-10-Gehäuse für DIN-Schienenmontage---Schiebeschalter---Nein4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)5Nein78 x 45 x 120

251.74 €

1 4 Arbeitstage -IP 50< 20PNPKunststoffe< 45-Durchflusswächtergepulst-Klemmen: 12 x -2,5 mm²Ausgang schaltet EIN, wenn Durchfluss vorhanden ist24 DC-0-60Ja--Ausgang schaltet bei Drahtbruch AUSPotentiometerJa-10-10-Gehäuse für DIN-Schienenmontage----Flüssigkeiten-400Ja---78 x 22.5 x 100

375.29 €

1 4 Arbeitstage < 3-10-80; (einstellbar (Festwertwiderstände Klemmen 22-23))RelaisPBT90IIIDurchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--COMBICON-SteckerRelais bei Durchfluss und während der Einschaltverzögerungszeit angezogen24 DC--20-60Nein40-80Relais stromlos bei Drahtbruch oder KurzschlussPotentiometer--20-10Bei Unterspannung sind alle Relais abgefallen; die LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtetGehäuse für DIN-Schienenmontage--PotentiometerDrahtbrücke; bei Auslieferung: Überwachung von Flüssigkeiten; zur Überwachung von Gasen: Verbindungsklemmen 23 / 24.-Relais zieht an, wenn die Temperatur überschritten wird-Nein4 A (250 V AC / 30 V DC)-Nein100 x 25 x 103.5

391.88 €

1 4 Arbeitstage < 3-10-80; (einstellbar (Festwertwiderstände Klemmen 22-23))RelaisPBT90IIIDurchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--COMBICON-SteckerRelais bei Durchfluss und während der Einschaltverzögerungszeit angezogen24 DC--20-60Nein440-120Relais stromlos bei Drahtbruch oder KurzschlussPotentiometer--20-10Bei Unterspannung sind alle Relais abgefallen; die LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtetGehäuse für DIN-Schienenmontage--PotentiometerDrahtbrücke; bei Auslieferung: Überwachung von Flüssigkeiten; zur Überwachung von Gasen: Verbindungsklemmen 23 / 24.-Relais zieht an, wenn die Temperatur überschritten wird-Nein4 A (250 V AC / 30 V DC)-Nein100 x 25 x 103.5

364.51 €

1 4 Arbeitstage < 3-10-80; (einstellbar (Festwertwiderstände Klemmen 22-23))RelaisPBT90IIIDurchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--COMBICON-SteckerRelais bei Durchfluss und während der Einschaltverzögerungszeit angezogen24 DC--20-60Nein40-80Relais stromlos bei Drahtbruch oder KurzschlussPotentiometer--10-10Bei Unterspannung sind alle Relais abgefallen; die LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtetGehäuse für DIN-Schienenmontage--PotentiometerDrahtbrücke; bei Auslieferung: Überwachung von Flüssigkeiten; zur Überwachung von Gasen: Verbindungsklemmen 23 / 24.-Relais fällt bei Temperaturüberschreitung ab-Nein4 A (250 V AC / 30 V DC)-Nein100 x 25 x 103.5

882.77 €

1 4 Arbeitstage -IP 4030RelaisKunststoffe125-Durchflussüberwachung; Drahtüberwachung---Relais erregt, wenn Durchfluss vorhanden ist24 DC--20-60Nein--Relais im Falle eines Drahtbruchs stromlosPotentiometer--10-10-Gehäuse für DIN-Schienenmontage---Schiebeschalter---Nein4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)-Nein78 x 45 x 120

882.77 €

1 4 Arbeitstage -IP 2010RelaisPA100-Durchflussüberwachung; Temperaturüberwachung; Drahtüberwachung--25-80-Relais erregt, wenn Durchfluss vorhanden ist24 DC--20-60Nein---Programmiertasten--15-15Relais fällt bei folgenden Fehlern ab: Drahtbruch, Verpolung oder Kurzschluss des Sensorkabels, Unterspannung, interner FehlerGehäuse für DIN-Schienenmontage-----Relais fällt bei Temperaturüberschreitung ab-Nein4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)-Nein104.5 x 32.5 x 113.6

295.92 €

1 4 Arbeitstage -IP 67; (mit angebrachtem Sensor)10PNPEdelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Messing< 70IIIDurchflussüberwachung; Drahtüberwachung--Anschluss: 1 x M12Ausgang schaltet, wenn Durchfluss vorhanden ist: ON für Ausgangsfunktion = normal offen / OFF für Ausgangsfunktion = normal geschlossen19-36 DC--20-60Ja---DrucktasteJa---2.5-----250Ja----

323.76 €

1 4 Arbeitstage -IP 67; (mit angebrachtem Sensor)10RelaisEdelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Messing-IIDurchflussüberwachung; Drahtüberwachung--Anschluss: 1 x 1/2"Ausgang schaltet, wenn Durchfluss vorhanden ist: ON für Ausgangsfunktion = normal offen / OFF für Ausgangsfunktion = normal geschlossen90-240 AC47-63-20-60Nein---DrucktasteNein-15-10---20_Millionen-----Nein3 A (250 V AC / 30 V DC); (Schaltspiele bei 3 A Last: 100.000; Abschaltart: normal offen)3.5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kanäle 1

Technischer Support