Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SA3010
Nenndruck(Bar) | 30 | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Analoger Spannungsausgang(V) | 0-10; (skalierbar) |
---|---|---|---|---|---|
Absicherung | IP 67 | Einschaltverzögerungszeit(s) | 10 | Elektrischer Entwurf | PNP/NPN |
Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM | Leistungsaufnahme(mA) | < 80 | Schutzklasse | III |
Art des Kurzschlussschutzes | gepulst | Analoger Stromausgang(mA) | 4-20; (skalierbar) | Temperaturgradient(K/min) | 200 |
Betriebsspannung(V) | 20-28 DC | Elektrischer Anschluss | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | Umgebungstemperatur(°C) | -20-60 |
Verpolungsschutz | Ja | Ausgabefunktion | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Gesamtzahl der Ausgänge | 2 |
Max. Last(Ω) | 500 | Min. Lastwiderstand(Ω) | 2000 | Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Absicherung | Ja | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) | 2 | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte |
Anwendungsmedien | Wasser | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 250; (pro Ausgang) | Überlastschutz | Ja |
Wiederholgenauigkeit(% des gemessenen Wertes) | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) | Messgenauigkeit (im Messbereich) | ± 10 | Montage | T-Stücke; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Anzeige | Schaltzustand: 2 x LED, rot Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige Programmierung 7-Segment-LED-Anzeige Anzeigeeinheit: l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Messbereich(l/Min.) | 0-10 | Werkstoffe (benetzte Teile) | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A |
Sie befinden sich auf der Seite für Strömungswächter Wasser, die Teilenummer ist SA3010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA3010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften