Anschluss der Anzeigeeinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PP2001

Teilenummer
PP2001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

351.47 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67; (für Gerät mit verschraubten Anschlüssen) Einschaltverzögerungszeit(s) 1,5-10; (abhängig vom angeschlossenen Sensor) Werkstoffe Edelstahl (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM
Leistungsaufnahme(mA) < 40 Schutzklasse III Anwendung Für industrielle Anwendungen
Art des Kurzschlussschutzes gepulst Lagertemperatur(°C) -40-100 Betriebsspannung(V) 18-32 DC
Elektrischer Anschluss Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet Umgebungstemperatur(°C) -25-80 Verpolungsschutz Ja
Absicherung Ja Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2 Besondere Funktion Vergoldete Kontakte
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 250 Überlastschutz Ja Min. Isolationswiderstand(MΩ) 100; (500 V DC)
Abmessungen(mm) 100 x 34 x 48 Anzeige Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Mitgeliefertes Zubehör Überbrückungskabel: 0,8 m, für die Parametereinstellung im Offline-Modus

Sie befinden sich auf der Seite für Anschluss der Anzeigeeinheit, die Teilenummer ist PP2001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PP2001.

Technischer Support