Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SI0521 |
SI0550 |
SI0553 |
SI0555 |
SI0556 |
SI0557 |
SI0558 |
SI0561 |
SI0562 |
SI5000 |
SI5001 |
SI5002 |
SI5003 |
SI5006 |
SI5007 |
SI500A |
SI5010 |
SI5011 |
SI5100 |
SI6000 |
SI6100 |
SI6200 |
SI6600 |
SI6700 |
SI6800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Wiederholgenauigkeit (cm/s) | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Wiederholgenauigkeit (% von Sr) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Nennfrequenz AC (Hz) | Prozessdaten Binär | Ausgabefunktion | Gesamtzahl der Ausgänge | Ausgangssignal | Absicherung | Schaltpunkt-Genauigkeit (cm/s) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Nennspannung AC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Hysterese (cm/s) | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Temperaturdrift (cm/s x 1/K) | Überlastschutz | Prozessdaten Analog | Messbereich (°C) | Sio-Modus | Kontaktbelastbarkeit | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | Profile | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Kurzschlussfest | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | 1-5 | 24 DC; (18-32 DC) | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
428.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | Kuehlschmiermittel_plural; Öle in Werkzeugmaschinen | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | ± 2-± 10 | - | 2.5 | - | - | 2-5 | - | - | 45 | - | 250 | 0.1 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
669.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Hastelloy C-4 (2.4610); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
541.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 40 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 48 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | > -10 | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
398.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | 2-80 | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
439.37 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | 1-5 | 24 DC; (18-32 DC) | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
497.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 80 | III | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | < 24 AC / 18-36 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | Schließer | 1 | Schaltsignal | Nein | - | -15-15 | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | - | - | Nein | - | - | - | 2 A, 24 V AC/DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
375.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: EPDM | - | ||
397.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | Relais | 208 | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | - | II | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | 1-5 | - | Anschluss: 1 x 1/2" | -25-80 | Nein | 47-63 | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | - | - | -15-10 | - | 90-240 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | Nein | - | - | - | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (Anzahl der Schaltspiele: 20 Millionen mechanisch; Schaltspiele bei 3 A Last: 100.000 elektrisch; Abschaltart: normal offen) | - | - | 3.5 | Nein | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: EPDM | - | ||
375.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
384.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
394.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 65; IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 18-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | 2 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | 2 | - | Ja | - | 3 | Intelligenter Sensor: Prozessdaten variabel; Geräteidentifikation | - | - | 1.1 | M18 x 1.5 | A | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | COM2 (38,4 kBaud) | ||
394.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67 | NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
415.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | Relais | 208 | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | - | II | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | 1-5 | - | Anschluss: 1 x 1/2" | -25-80 | Nein | 47-63 | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | - | - | -15-10 | - | 90-240 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | Nein | - | - | - | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (Anzahl der Schaltspiele: 20 Millionen mechanisch; Schaltspiele bei 3 A Last: 100.000 elektrisch; Abschaltart: normal offen) | - | - | 3.5 | Nein | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
389.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 65; IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 18-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | 2 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | 2 | 2-80 | Ja | - | 3 | Intelligenter Sensor: Prozessdaten variabel; Geräteidentifikation | - | - | 1.1 | M18 x 1.5 | A | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | COM2 (38,4 kBaud) | ||
439.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
396.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | PNP | 208 | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 18-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | 2 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | 250 | - | Ja | 2 | - | Ja | - | 3 | Intelligenter Sensor: Prozessdaten variabel; Geräteidentifikation | - | - | 1.1 | M18 x 1.5 | A | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | COM2 (38,4 kBaud) | ||
410.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
596.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67 | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | gepulst | M18 x 1,5 Innengewinde | - | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Flüssigkeiten; Gase; aggressive Medien | 45 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Titan (3.7035); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
571.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-Ring: FKM | 1-5 | < 60 | III | hygienische Systeme | gepulst | Aseptoflex | - | 19-36 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-60 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | Vergoldete Kontakte | - | 55 | 69.5 | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4 | - | ||
571.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-Ring: FKM | 1-5 | < 60 | III | hygienische Systeme | gepulst | Aseptoflex | - | 19-36 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-60 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | Vergoldete Kontakte | - | 20 | 34.5 | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4 | - | ||
571.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-Ring: FKM | 1-5 | < 60 | III | hygienische Systeme | gepulst | Aseptoflex | - | 19-36 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-60 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | Vergoldete Kontakte | - | 38 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4 | - | ||
448.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | 30 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Dichtungen: FKM | - | < 60 | III | hygienische Systeme | gepulst | G 1 Aseptoflex Vario | 1-5 | 19-36 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-60 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | Vergoldete Kontakte | - | 20 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4 | - | ||
455.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Dichtungen: FKM | 1-5 | < 60 | III | hygienische Systeme | gepulst | G 1 Aseptoflex Vario | - | 19-36 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-60 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | Vergoldete Kontakte | - | 38 | 54.8 | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4 | - | ||
461.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | 30 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Dichtungen: FKM | - | < 60 | III | hygienische Systeme | gepulst | G 1 Aseptoflex Vario | 1-5 | 19-36 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -25-60 | Ja | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 1 | Schaltsignal | Ja | - | - | 2.5 | - | - | - | Vergoldete Kontakte | - | 55 | - | 250 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4 | - |
Loading...
Einschaltverzögerungszeit(s) | 10 | Anzeige | Funktion 10 x LED, dreifarbig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Elektrischer Entwurf
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Werkstoffe
Wiederholgenauigkeit(cm/s)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Art des Kurzschlussschutzes
Prozessanschluss
Wiederholgenauigkeit(% von Sr)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Nennfrequenz AC(Hz)
Prozessdaten Binär
Ausgabefunktion
Gesamtzahl der Ausgänge
Ausgangssignal
Absicherung
Schaltpunkt-Genauigkeit(cm/s)
Betriebsspannungstoleranz(%)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Nennspannung AC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Hysterese(cm/s)
Besondere Funktion
Anwendungsmedien
Sondenlänge(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Temperaturdrift(cm/s x 1/K)
Überlastschutz
Prozessdaten Analog
Messbereich(°C)
Sio-Modus
Kontaktbelastbarkeit
Min. Prozess-Zykluszeit(Frau)
Profile
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Kurzschlussfest
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Werkstoffe (benetzte Teile)
Getriebeart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften